Menu Procurar

Pilares de suporte para PCI - quarto de volta

Em stock

O suporte snap lock padrão é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCI e a fixação de um quarto de volta ajuda na facilidade de aplicação

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
21 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura máxima do painel A Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Espessura máxima do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1615 € - 0,1783 € 1808 Em stock
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
28.6 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
25.4 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
31.7 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
1.6 mm
22.2 mm
  • de 2
Apoio Snap Lock 34.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10013236

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10013182

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10633199

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10630181

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10013250

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10013267

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 31.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10013229

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-2 Natural

10013243

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10634240

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10633182

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10013274

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
1808 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 28.6 mm PA UL94 V-2 Natural

10013212

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 34.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10633205

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 7.9 mm PA UL94 V-2 Natural

10487655

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10013175

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 25.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10013205

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 31.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10637999

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10559130

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10633144

Intervalo de preços
0,1783 € - 0,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm
Apoio Snap Lock 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

10013199

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,1404 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por baioneta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação de quarto de volta
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    10.0 mm