Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1622 € - 0,1864 € 6888 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 956 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 1968 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
8.0 mm
0,1665 € - 0,1907 € 29106 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
9.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 6030 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
0,1608 € - 0,185 € 62620 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
4.0 mm
0,129 € - 0,1434 € 12209 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
3.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 968 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
0,1608 € - 0,185 € 998 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,1707 € - 0,1949 € 1075 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
18.0 mm
0,1707 € - 0,1949 € 100 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 5242 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 962 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
18.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
18.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
10.0 mm
0,1374 € - 0,1527 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2291 € - 0,2604 € 3581 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2291 € - 0,2604 € 2670 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 5.0 mm PA UL94 V-2 Preto

10015476

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
6888 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015513

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
956 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015551

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
1968 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015247

Intervalo de preços
0,1907 € - 0,1665 €

Níveis de stock
29106 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015285

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
6030 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015148

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
62620 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015414

Intervalo de preços
0,1434 € - 0,129 €

Níveis de stock
12209 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 22.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015384

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
968 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 3.0 mm PA UL94 V-2 Preto

10015421

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015339

Intervalo de preços
0,1949 € - 0,1707 €

Níveis de stock
1075 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015377

Intervalo de preços
0,1949 € - 0,1707 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015261

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
5242 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015308

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015346

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
962 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10559413

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015643

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015605

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10005224

Intervalo de preços
0,1527 € - 0,1374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 3.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10005026

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2291 €

Níveis de stock
3581 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10005088

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2291 €

Níveis de stock
2670 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm