Menu Procurar

Apoio Snap Lock 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Tipo 1 MDLSP1. Este suporte de painéis de circuitos de bloqueio duplo permite empilhar dois painéis firmemente à distância pretendida sem a necessidade de ferramentas adicionais, poupando tempo na montagem. Em nylon natural 6/6, RMS-01.
Referência da Essentra:

10015247

Número de peça do fabricante:

MDLSP1-09M-01

29106 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1907 €
5000 - 9999 0,175 €
10000 + 0,1665 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

190,70 €

1000 x 0,1907 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Mostrar mais

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de fixação furo A Fixação por lágrima de bloqueio
Tipo de fixação furo B Fixação por lágrima de bloqueio
Diâmetro do Corpo 4.6 mm
Diâmetro do furo A 2.5 mm
Diâmetro do furo B 2.5 mm
Altura da cabeça de bloqueio B 2.0 mm
Intervalo de espessura do painel A 1.65 mm
Intervalo de espessura do painel B 1.65 mm
Comprimento do espaçador 9.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos