Menu Procurar

Pilares de apoio de bloqueio duplo

Em stock

Os nossos suporte de painel de circuitos de fecho duplo travam em ambas as extremidades e oferecem uma forma rápida e fácil de fixar dois PCB ou um único PCB a uma estrutura ou chassis. Disponíveis com várias opções de bloqueio em qualquer uma das extremidades do espaçador e apresentam-se com diferentes tipos de corpos, bem como em vários tamanhos para se adaptarem às necessidades do seu projeto. Adequados para uma vasta gama de necessidades e aplicações. A gama está disponível em nylon 6/6 (RMS-01) ou nylon retardador de chamas 6/6 (RMS-19) com duas opções de certificação UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Montagem fácil à mão.
  • Cor natural.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel A Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1622 € - 0,1864 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1363 € - 0,1515 € 1996 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,2291 € - 0,2604 € 25804 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,2291 € - 0,2604 € 4014 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € 900 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1608 € - 0,185 € 181 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
9.0 mm
0,1608 € - 0,185 € 33606 Em stock
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1679 € - 0,1935 € 14393 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
12.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
14.0 mm
0,1865 € - 0,2144 € 1968 Em stock
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
8.0 mm
0,1622 € - 0,1864 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,2291 € - 0,2604 € 3180 Em stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1849 € - 0,2127 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
6.4 mm
0,1865 € - 0,2144 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
  • de 39
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014820

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10005057

Intervalo de preços
0,1515 € - 0,1363 €

Níveis de stock
1996 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10004913

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2291 €

Níveis de stock
25804 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 18.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10015063

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10004975

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2291 €

Níveis de stock
4014 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 22.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015094

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014981

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014783

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
181 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015025

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 9.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015575

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014769

Intervalo de preços
0,185 € - 0,1608 €

Níveis de stock
33606 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014899

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10015018

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10015612

Intervalo de preços
0,1935 € - 0,1679 €

Níveis de stock
14393 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015308

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015551

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
1968 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10014868

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1622 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.5 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10004951

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2291 €

Níveis de stock
3180 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por seta de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo A
    4.0 mm
Apoio Snap Lock 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10110669

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,1849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    3.9 mm
  • Diâmetro do furo A
    2.0 mm
Apoio Snap Lock 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10015056

Intervalo de preços
0,2144 € - 0,1865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por lágrima de bloqueio
  • Diâmetro do Corpo
    4.6 mm
  • Diâmetro do furo A
    3.5 mm