Menu Procurar

Pés niveladores - parafusados/baixo perfil

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
69 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
65,441 € - 68,8864 € 1 Em stock
M12
Swivel
Crómio
92.0 mm
Aço inoxidável
55.0 mm
20,5699 € - 22,8554 € 34 Em stock
M10
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
38.0 mm
39,378 € - 43,7534 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
70.0 mm
37,8876 € - 42,0974 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável; aço maleável
70.0 mm
19,365 € - 21,5166 € 24 Em stock
M8
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
38.0 mm
75,7848 € - 79,7786 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Swivel
Crómio
92.0 mm
Aço inoxidável; borracha nitrílica
100.0 mm
55,7825 € - 61,9806 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
100.0 mm
94,3969 € - 99,3589 € 3 Em stock
M16
Swivel
Crómio
92.0 mm
Aço inoxidável
75.0 mm
31,247 € - 34,7189 € 24 Em stock
M12
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
55.0 mm
51,352 € - 57,0578 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
70.0 mm
50,987 € - 56,6523 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
70.0 mm
41,2958 € - 45,8842 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável; aço maleável
100.0 mm
73,2124 € - 77,0671 € 2 Em stock
M12
Swivel
Crómio
92.0 mm
Aço inoxidável
50.0 mm
33,0288 € - 36,6987 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
55.0 mm
123,5974 € - 130,1096 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Swivel
Crómio
92.0 mm
Aço inoxidável
100.0 mm
78,0147 € - 82,1141 € 26 Em stock
M16
Swivel
Crómio
92.0 mm
Aço inoxidável; borracha nitrílica
75.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 7 Em stock
M12
Giratória de plástico
Natural
Aço inoxidável
55.0 mm
5,969 € - 6,283 € 2220 Em stock
M10
Rigid
Preto
60.0 mm
Poliamida; aço maleável
70.0 mm
4,0198 € - 4,2316 € 2271 Em stock
M10
Plástico rígido
Preto
20.0 mm
BZP tirante Aço;Plástico
70.0 mm
7,9586 € - 8,3774 € 5000 Em stock
M12
Rigid
Preto
80.0 mm
Polipropileno;Aço
70.0 mm
  • de 4
Pés higiénicos reguláveis 55.0 mm M12 92.0 mm Crómio

10300152

Intervalo de preços
68,8864 € - 65,441 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    92.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 38.0 mm M10 Natural

10253304

Intervalo de preços
22,8554 € - 20,5699 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    600.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Natural

10253342

Intervalo de preços
43,7534 € - 39,378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Natural

10253380

Intervalo de preços
42,0974 € - 37,8876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 38.0 mm M8 Natural

10253298

Intervalo de preços
21,5166 € - 19,365 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    450.0 kg
Pés higiénicos reguláveis 100.0 mm M20 92.0 mm Crómio

10300206

Intervalo de preços
79,7786 € - 75,7848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    92.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M20 Natural

10253373

Intervalo de preços
61,9806 € - 55,7825 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    3000.0 kg
Pés higiénicos reguláveis 75.0 mm M16 92.0 mm Crómio

10300169

Intervalo de preços
99,3589 € - 94,3969 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    75.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    92.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 Natural

10253311

Intervalo de preços
34,7189 € - 31,247 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Natural

10253366

Intervalo de preços
57,0578 € - 51,352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M16 Natural

10253359

Intervalo de preços
56,6523 € - 50,987 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    2000.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M20 Natural

10253397

Intervalo de preços
45,8842 € - 41,2958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    3000.0 kg
Pés higiénicos reguláveis 50.0 mm M12 92.0 mm Crómio

10300183

Intervalo de preços
77,0671 € - 73,2124 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    92.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 Natural

10253335

Intervalo de preços
36,6987 € - 33,0288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
Pés higiénicos reguláveis 100.0 mm M20 92.0 mm Crómio

10300176

Intervalo de preços
130,1096 € - 123,5974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    92.0 mm
Pés higiénicos reguláveis 75.0 mm M16 92.0 mm Crómio

10300190

Intervalo de preços
82,1141 € - 78,0147 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    75.0 mm
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    92.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 55.0 mm M12 Natural

10253328

Intervalo de preços
35,9101 € - 32,3191 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    55.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Capacidade de carga
    1500.0 kg
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M10 60.0 mm Preto

10380598

Intervalo de preços
6,283 € - 5,969 €

Níveis de stock
2220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M10 20.0 mm Preto

10380581

Intervalo de preços
4,2316 € - 4,0198 €

Níveis de stock
2271 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Pés reguláveis de uso muito intensivo 70.0 mm M12 80.0 mm Preto

10380604

Intervalo de preços
8,3774 € - 7,9586 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    70.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm