Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rotativa de plástico

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Material da rosca Cor Material Comprar
1,0449 € - 1,0999 € 330 Em stock
M10
Plástico rígido
Cinzento
PP; aço
0,5021 € - 0,5285 € 3849 Em stock
M8
Plástico rígido
Cinzento
PP; aço
0,4412 € - 0,4644 € 229 Em stock
M6
Plástico rígido
Cinzento
PP; aço
0,5292 € - 0,557 € 2456 Em stock
M8
Plástico rígido
Cinzento
PP
0,5562 € - 0,5855 € 1136 Em stock
M8
Plástico rígido
Cinzento
PP; aço
0,7998 € - 0,842 € 4392 Em stock
M10
Plástico rígido
Cinzento
PP; aço
0,6483 € - 0,6824 € 3985 Em stock
M10
Plástico rígido
Aço
Cinzento
PP; aço
0,7498 € - 0,7892 € 6400 Em stock
M10
Plástico rígido
Aço
Cinzento
PP; aço
0,4831 € - 0,5086 € 3649 Em stock
M8
Plástico rígido
Cinzento
PP
0,6022 € - 0,6339 € 4800 Em stock
M8
Plástico rígido
Cinzento
PP; aço
0,5765 € - 0,6069 € 4385 Em stock
M10
Plástico rígido
Cinzento
PP
0,9177 € - 0,9659 € 3897 Em stock
M10
Plástico rígido
Cinzento
PP; aço
1,191 € - 1,2537 € 3593 Em stock
M12
Plástico rígido
Cinzento
PP
1,4751 € - 1,553 € 5074 Em stock
M10
Plástico rígido
Aço
Cinzento
PP; aço
0,5725 € - 0,6026 € 5000 Em stock
M8
Plástico rígido
Cinzento
PP; aço
0,6983 € - 0,7351 € 3995 Em stock
M10
Plástico rígido
Cinzento
PP
0,4669 € - 0,4915 € 4401 Em stock
M8
Plástico rígido
Cinzento
PP; aço
0,9177 € - 0,9659 € 8100 Em stock
M10
Plástico rígido
Cinzento
PP
1,4075 € - 1,4817 € 3196 Em stock
M10
Plástico rígido
Cinzento
PP; aço
35,4499 € - 39,3888 € 12 Em stock
M24
Giratória de plástico
Aço suave
Preto
PA;Aço
  • de 6
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 70.0 mm Cinzento

10303528

Intervalo de preços
1,0999 € - 1,0449 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 40.0 mm Cinzento

10303566

Intervalo de preços
0,5285 € - 0,5021 €

Níveis de stock
3849 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M6 20.0 mm Cinzento

10303603

Intervalo de preços
0,4644 € - 0,4412 €

Níveis de stock
229 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 40.0 mm Cinzento

10303641

Intervalo de preços
0,557 € - 0,5292 €

Níveis de stock
2456 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 25.0 mm Cinzento

10303610

Intervalo de preços
0,5855 € - 0,5562 €

Níveis de stock
1136 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 40.0 mm Cinzento

10303658

Intervalo de preços
0,842 € - 0,7998 €

Níveis de stock
4392 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 25.0 mm Cinzento

10303481

Intervalo de preços
0,6824 € - 0,6483 €

Níveis de stock
3985 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 40.0 mm Cinzento

10303450

Intervalo de preços
0,7892 € - 0,7498 €

Níveis de stock
6400 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 25.0 mm Cinzento

10303467

Intervalo de preços
0,5086 € - 0,4831 €

Níveis de stock
3649 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Cinzento

10303504

Intervalo de preços
0,6339 € - 0,6022 €

Níveis de stock
4800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 25.0 mm Cinzento

10303542

Intervalo de preços
0,6069 € - 0,5765 €

Níveis de stock
4385 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 55.0 mm Cinzento

10303580

Intervalo de preços
0,9659 € - 0,9177 €

Níveis de stock
3897 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 70.0 mm Cinzento

10303627

Intervalo de preços
1,2537 € - 1,191 €

Níveis de stock
3593 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 100.0 mm Cinzento

10303665

Intervalo de preços
1,553 € - 1,4751 €

Níveis de stock
5074 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 55.0 mm Cinzento

10303702

Intervalo de preços
0,6026 € - 0,5725 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 25.0 mm Cinzento

10303696

Intervalo de preços
0,7351 € - 0,6983 €

Níveis de stock
3995 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 25.0 mm Cinzento

10303412

Intervalo de preços
0,4915 € - 0,4669 €

Níveis de stock
4401 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 55.0 mm Cinzento

10303689

Intervalo de preços
0,9659 € - 0,9177 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 100.0 mm Cinzento

10303726

Intervalo de preços
1,4817 € - 1,4075 €

Níveis de stock
3196 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M24 150.0 mm Preto

10253281

Intervalo de preços
39,3888 € - 35,4499 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas