Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rotativa de plástico

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Material da rosca Cor Material Comprar
0,4323 € - 0,4551 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Rigid
Aço
Preto
PP; aço
0,5292 € - 0,557 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Rigid
Aço
Preto
PP; aço
0,4344 € - 0,4573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Rigid
Aço
Preto
PP; aço
0,4385 € - 0,4615 € 1000 Em stock
M10
Rigid
Aço
Preto
PP; aço
0,7674 € - 0,8078 € 1527 Em stock
M12
Rigid
Aço
Preto
PP; aço
2,0407 € - 2,1481 € Solicite o prazo de entrega aqui
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Preto
Nylon
11,1394 € - 11,7255 € 20 Em stock
M16
Swivel
Metal
Preto
GF PA
1,1409 € - 1,2011 € 2763 Em stock
M16 x 25
Preto
Nylon
1,0502 € - 1,1056 € 3598 Em stock
M12
Rigid
Cinzento
PP
0,8608 € - 0,9061 € 2902 Em stock
M8
Rigid
Cinzento
PP; aço
0,6767 € - 0,7123 € 3599 Em stock
M10
Rigid
Cinzento
PP
1,8274 € - 1,9235 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Rigid
Cinzento
PP
1,9083 € - 2,0089 € 1626 Em stock
M12
Rigid
Cinzento
PP; aço
2,3822 € - 5,2659 € Solicite o prazo de entrega aqui
M30
Plástico rígido
Preto
Nylon
2,1715 € - 2,2858 € 1 Em stock
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Preto
Nylon
0,8621 € - 0,9075 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Rigid
Aço
Preto
PP; aço
35,4499 € - 39,3888 € 12 Em stock
M24
Bolt-Down
Preto
13,0202 € - 13,7062 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Swivel
Metal
Preto
GF PA
11,8161 € - 12,4382 € 10 Em stock
M20
Swivel
Metal
Preto
GF PA
0,7755 € - 0,8163 € 2800 Em stock
M10
Preto
PE
  • de 6
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 40.0 mm Preto

10257821

Intervalo de preços
0,4551 € - 0,4323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 50.0 mm Preto

10257760

Intervalo de preços
0,557 € - 0,5292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 50.0 mm Preto

10257869

Intervalo de preços
0,4573 € - 0,4344 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 30.0 mm Preto

10257845

Intervalo de preços
0,4615 € - 0,4385 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 60.0 mm Preto

10261415

Intervalo de preços
0,8078 € - 0,7674 €

Níveis de stock
1527 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés niveladores de montagem por parafuso 45.0 mm M30 30.0 mm Preto

10257623

Intervalo de preços
2,1481 € - 2,0407 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Diâmetro da base
    45.0 mm
  • Tipo de base
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 60.0 mm M16 70.0 mm Preto

10351222

Intervalo de preços
11,7255 € - 11,1394 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis de uma peça M16 x 25 Preto

10257661

Intervalo de preços
1,2011 € - 1,1409 €

Níveis de stock
2763 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 25
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Material completo
    Poliamida
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 55.0 mm Cinzento

10303344

Intervalo de preços
1,1056 € - 1,0502 €

Níveis de stock
3598 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 70.0 mm Cinzento

10303382

Intervalo de preços
0,9061 € - 0,8608 €

Níveis de stock
2902 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 40.0 mm Cinzento

10303429

Intervalo de preços
0,7123 € - 0,6767 €

Níveis de stock
3599 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 55.0 mm Cinzento

10637692

Intervalo de preços
1,9235 € - 1,8274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M12 100.0 mm Cinzento

10303498

Intervalo de preços
2,0089 € - 1,9083 €

Níveis de stock
1626 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis de uma peça 60.0 mm M30 30.0 mm Preto

10376904

Intervalo de preços
5,2659 € - 2,3822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Tipo de base
    Plástico rígido
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de montagem
    Parafuso prisioneiro roscado de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso M30 30.0 mm

10257630

Intervalo de preços
2,2858 € - 2,1715 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Tipo de base
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M10 40.0 mm Preto

10257562

Intervalo de preços
0,9075 € - 0,8621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Tipo de base
    Rigid
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés reguláveis de uso muito intensivo 100.0 mm M24 Preto

10253281

Intervalo de preços
39,3888 € - 35,4499 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Tipo de base
    Bolt-Down
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Material completo
    Poliamida
Pés ajustáveis 60.0 mm M20 120.0 mm Preto

10351246

Intervalo de preços
13,7062 € - 13,0202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    120.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés ajustáveis 60.0 mm M20 70.0 mm Preto

10351239

Intervalo de preços
12,4382 € - 11,8161 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Tipo de base
    Swivel
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
Pés de baixo perfil 32.0 mm M10 Preto

10286814

Intervalo de preços
0,8163 € - 0,7755 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    32.0 mm
  • Padrão de rosca compatível
    Roscas métricas
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto