Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Em stock

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
4,1004 € - 4,3157 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Polipropileno
25.0 mm
3,2609 € - 3,434 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Polipropileno
25.0 mm
2,7336 € - 2,8737 € 795 Em stock
M6
50.0 mm
Polipropileno
50.0 mm
4,8863 € - 5,1448 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
35.0 mm
Polipropileno
35.0 mm
3,4546 € - 3,6379 € 470 Em stock
M8
16.0 mm
Polipropileno
37.0 mm
2,4328 € - 2,5616 € 192 Em stock
M6
20.0 mm
Polipropileno
20.0 mm
0,5792 € - 0,6098 € 18317 Em stock
M8
25.0 mm
0,7168 € - 1,5851 € 7350 Em stock
M8
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade;Nylon
30.0 mm
0,8985 € - 0,9459 € 598 Em stock
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
0,5446 € - 0,5726 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
0,4439 € - 0,4673 € 11675 Em stock
M6
25.0 mm
4,1684 € - 4,3878 € 4 Em stock
M10
40.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
5,3601 € - 5,6423 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
70.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,9119 € - 4,1169 € 530 Em stock
M8
16.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,6812 € - 3,8748 € 3 Em stock
M8
50.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
5,6845 € - 5,9832 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
90.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,6298 € - 4,8729 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
60.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
5,5764 € - 5,8699 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
90.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,9933 € - 4,2034 € 554 Em stock
M10
30.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,388 € - 6,7248 € 240 Em stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
  • de 3
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10324875

Intervalo de preços
4,3157 € - 4,1004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10324844

Intervalo de preços
3,434 € - 3,2609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 50.0 mm M6 50.0 mm Preto

10324813

Intervalo de preços
2,8737 € - 2,7336 €

Níveis de stock
795 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 35.0 mm M10 35.0 mm Preto

10324905

Intervalo de preços
5,1448 € - 4,8863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 37.0 mm M8 16.0 mm Preto

10324851

Intervalo de preços
3,6379 € - 3,4546 €

Níveis de stock
470 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    37.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 20.0 mm M6 20.0 mm Preto

10324790

Intervalo de preços
2,5616 € - 2,4328 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 Preto

10286791

Intervalo de preços
0,6098 € - 0,5792 €

Níveis de stock
18317 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 15.0 mm

10290859

Intervalo de preços
1,5851 € - 0,7168 €

Níveis de stock
7350 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
Pés reguláveis de uma peça 38.0 mm M22 25.0 mm Preto

10182666

Intervalo de preços
0,9459 € - 0,8985 €

Níveis de stock
598 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M22
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
Pés reguláveis de uma peça 22.0 mm M10 22.0 mm Preto

10182673

Intervalo de preços
0,5726 € - 0,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Altura da base
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Material base
    PA
Pés de baixo perfil 25.0 mm M6 Preto

10286784

Intervalo de preços
0,4673 € - 0,4439 €

Níveis de stock
11675 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10351284

Intervalo de preços
4,3878 € - 4,1684 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 70.0 mm Preto

10351512

Intervalo de preços
5,6423 € - 5,3601 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 16.0 mm Preto

10351550

Intervalo de preços
4,1169 € - 3,9119 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 50.0 mm Preto

10351598

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6812 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 90.0 mm Preto

10351635

Intervalo de preços
5,9832 € - 5,6845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 60.0 mm Preto

10351604

Intervalo de preços
4,8729 € - 4,6298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 90.0 mm Preto

10351437

Intervalo de preços
5,8699 € - 5,5764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 30.0 mm Preto

10351475

Intervalo de preços
4,2034 € - 3,9933 €

Níveis de stock
554 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 80.0 mm Preto

10351529

Intervalo de preços
6,7248 € - 6,388 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid