Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Em stock

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
4,1684 € - 4,3878 € 4 Em stock
M10
40.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
6,2531 € - 6,5817 € 2953 Em stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,9119 € - 4,1169 € 1296 Em stock
M8
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,7369 € - 4,9862 € 640 Em stock
M8
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,8305 € - 4,0324 € 1170 Em stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,9944 € - 5,2571 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
7,1471 € - 7,5231 € 154 Em stock
M10
100.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,3701 € - 3,5473 € 59 Em stock
M8
40.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,7915 € - 5,0439 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,088 € - 4,3023 € 287 Em stock
M8
30.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,7781 € - 5,0294 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
70.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,1998 € - 6,5227 € 34 Em stock
M6
39.6 mm
Elastómero Termoplástico;Polipropileno;Aço inoxidável
47.6 mm
0,5792 € - 0,6098 € 17317 Em stock
M8
25.0 mm
3,6544 € - 3,847 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
20.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,6689 € - 4,9161 € 1060 Em stock
M10
50.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,3612 € - 6,696 € 160 Em stock
M10
90.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
0,5446 € - 0,5726 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
0,7168 € - 1,5851 € 3850 Em stock
M8
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade;Nylon
30.0 mm
3,6008 € - 3,7893 € 920 Em stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 41 Em stock
M10
50.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
  • de 3
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10351284

Intervalo de preços
4,3878 € - 4,1684 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 80.0 mm Preto

10351321

Intervalo de preços
6,5817 € - 6,2531 €

Níveis de stock
2953 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 30.0 mm Preto

10351376

Intervalo de preços
4,1169 € - 3,9119 €

Níveis de stock
1296 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10351413

Intervalo de preços
4,9862 € - 4,7369 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 16.0 mm Preto

10351451

Intervalo de preços
4,0324 € - 3,8305 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 60.0 mm Preto

10351505

Intervalo de preços
5,2571 € - 4,9944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

10351543

Intervalo de preços
7,5231 € - 7,1471 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 40.0 mm Preto

10351581

Intervalo de preços
3,5473 € - 3,3701 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 80.0 mm Preto

10351628

Intervalo de preços
5,0439 € - 4,7915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 30.0 mm Preto

10351574

Intervalo de preços
4,3023 € - 4,088 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 70.0 mm Preto

10351611

Intervalo de preços
5,0294 € - 4,7781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 47.6 mm M6 39.6 mm Preto

10110638

Intervalo de preços
6,5227 € - 6,1998 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    47.6 mm
  • Comprimento da rosca
    39.6 mm
  • Tipo de base
    Metal Swivel
  • Cor
    Preto
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 Preto

10286791

Intervalo de preços
0,6098 € - 0,5792 €

Níveis de stock
17317 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 20.0 mm Preto

10351260

Intervalo de preços
3,847 € - 3,6544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 50.0 mm Preto

10351499

Intervalo de preços
4,9161 € - 4,6689 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 90.0 mm Preto

10351536

Intervalo de preços
6,696 € - 6,3612 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés reguláveis de uma peça 22.0 mm M10 22.0 mm Preto

10182673

Intervalo de preços
0,5726 € - 0,5446 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    22.0 mm
  • Altura da base
    22.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Material base
    PA
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 15.0 mm

10290859

Intervalo de preços
1,5851 € - 0,7168 €

Níveis de stock
3850 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 16.0 mm Preto

10351253

Intervalo de preços
3,7893 € - 3,6008 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 50.0 mm Preto

10351291

Intervalo de preços
4,5876 € - 4,3579 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid