Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Em stock

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
2,7336 € - 2,8737 € 795 Em stock
M6
50.0 mm
Polipropileno
50.0 mm
4,1004 € - 4,3157 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Polipropileno
25.0 mm
3,2609 € - 3,434 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Polipropileno
25.0 mm
4,8863 € - 5,1448 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
35.0 mm
Polipropileno
35.0 mm
0,7821 € - 1,7293 € 780 Em stock
M10
65.0 mm
Nylon;Aço
17.0 mm
4,1684 € - 4,3878 € 4 Em stock
M10
40.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
6,2531 € - 6,5817 € 2953 Em stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,9119 € - 4,1169 € 1246 Em stock
M8
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,7369 € - 4,9862 € 640 Em stock
M8
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,8305 € - 4,0324 € 1170 Em stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,9944 € - 5,2571 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
7,1471 € - 7,5231 € 154 Em stock
M10
100.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,3701 € - 3,5473 € 259 Em stock
M8
40.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,7915 € - 5,0439 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,6008 € - 3,7893 € 920 Em stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 41 Em stock
M10
50.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
6,2665 € - 6,5971 € 100 Em stock
M10
90.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € 644 Em stock
M10
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
5,0892 € - 5,357 € 228 Em stock
M10
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € 446 Em stock
M8
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
  • de 3
Pés de baixo perfil 50.0 mm M6 50.0 mm Preto

10324813

Intervalo de preços
2,8737 € - 2,7336 €

Níveis de stock
795 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10324875

Intervalo de preços
4,3157 € - 4,1004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10324844

Intervalo de preços
3,434 € - 3,2609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PE;PA
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés de baixo perfil 35.0 mm M10 35.0 mm Preto

10324905

Intervalo de preços
5,1448 € - 4,8863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Low Profile
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 65.0 mm Preto

10290552

Intervalo de preços
1,7293 € - 0,7821 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    65.0 mm
  • Material base
    PA
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10351284

Intervalo de preços
4,3878 € - 4,1684 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 80.0 mm Preto

10351321

Intervalo de preços
6,5817 € - 6,2531 €

Níveis de stock
2953 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 30.0 mm Preto

10351376

Intervalo de preços
4,1169 € - 3,9119 €

Níveis de stock
1246 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10351413

Intervalo de preços
4,9862 € - 4,7369 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 16.0 mm Preto

10351451

Intervalo de preços
4,0324 € - 3,8305 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 60.0 mm Preto

10351505

Intervalo de preços
5,2571 € - 4,9944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 100.0 mm Preto

10351543

Intervalo de preços
7,5231 € - 7,1471 €

Níveis de stock
154 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 40.0 mm Preto

10351581

Intervalo de preços
3,5473 € - 3,3701 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 80.0 mm Preto

10351628

Intervalo de preços
5,0439 € - 4,7915 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 16.0 mm Preto

10351253

Intervalo de preços
3,7893 € - 3,6008 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 50.0 mm Preto

10351291

Intervalo de preços
4,5876 € - 4,3579 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 90.0 mm Preto

10351338

Intervalo de preços
6,5971 € - 6,2665 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 30.0 mm Preto

10351277

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7224 €

Níveis de stock
644 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10351314

Intervalo de preços
5,357 € - 5,0892 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 16.0 mm Preto

10351352

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7224 €

Níveis de stock
446 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid