Menu Procurar

Pés niveladores de montagem por parafuso - base rígida de plástico

Em stock

Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Material completo Diâmetro da base Comprar
3,8305 € - 4,0324 € 1170 Em stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,6008 € - 3,7893 € 920 Em stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € 644 Em stock
M10
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 41 Em stock
M10
50.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
5,0892 € - 5,357 € 228 Em stock
M10
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € 446 Em stock
M8
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 2880 Em stock
M8
60.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
5,5898 € - 5,8843 € 90 Em stock
M8
100.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
6,2531 € - 6,5817 € 2953 Em stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,9119 € - 4,1169 € 1246 Em stock
M8
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,7369 € - 4,9862 € 640 Em stock
M8
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,1684 € - 4,3878 € 4 Em stock
M10
40.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
0,5792 € - 0,6098 € 18317 Em stock
M8
25.0 mm
4,9944 € - 5,2571 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
60.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
0,429 € - 0,4516 € 11500 Em stock
M8
20.0 mm
1,2086 € - 1,2722 € 1405 Em stock
M10
44.0 mm
3,6812 € - 3,8748 € 3 Em stock
M8
50.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
5,6845 € - 5,9832 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
90.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
6,388 € - 6,7248 € 240 Em stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,9933 € - 4,2034 € 2672 Em stock
M8
20.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
  • de 3
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 16.0 mm Preto

10351451

Intervalo de preços
4,0324 € - 3,8305 €

Níveis de stock
1170 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 16.0 mm Preto

10351253

Intervalo de preços
3,7893 € - 3,6008 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 30.0 mm Preto

10351277

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7224 €

Níveis de stock
644 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 50.0 mm Preto

10351291

Intervalo de preços
4,5876 € - 4,3579 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10351314

Intervalo de preços
5,357 € - 5,0892 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 16.0 mm Preto

10351352

Intervalo de preços
3,9181 € - 3,7224 €

Níveis de stock
446 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 60.0 mm Preto

10351406

Intervalo de preços
4,5876 € - 4,3579 €

Níveis de stock
2880 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10351444

Intervalo de preços
5,8843 € - 5,5898 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 80.0 mm Preto

10351321

Intervalo de preços
6,5817 € - 6,2531 €

Níveis de stock
2953 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 30.0 mm Preto

10351376

Intervalo de preços
4,1169 € - 3,9119 €

Níveis de stock
1246 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10351413

Intervalo de preços
4,9862 € - 4,7369 €

Níveis de stock
640 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10351284

Intervalo de preços
4,3878 € - 4,1684 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés de baixo perfil 25.0 mm M8 Preto

10286791

Intervalo de preços
0,6098 € - 0,5792 €

Níveis de stock
18317 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 60.0 mm Preto

10351505

Intervalo de preços
5,2571 € - 4,9944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés de baixo perfil 20.0 mm M8 Preto

10286777

Intervalo de preços
0,4516 € - 0,429 €

Níveis de stock
11500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés de baixo perfil 44.0 mm M10 Preto

10294086

Intervalo de preços
1,2722 € - 1,2086 €

Níveis de stock
1405 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    44.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 50.0 mm Preto

10351598

Intervalo de preços
3,8748 € - 3,6812 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 90.0 mm Preto

10351635

Intervalo de preços
5,9832 € - 5,6845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M10 80.0 mm Preto

10351529

Intervalo de preços
6,7248 € - 6,388 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 48.0 mm M8 20.0 mm Preto

10351567

Intervalo de preços
4,2034 € - 3,9933 €

Níveis de stock
2672 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material base
    PP
  • Tipo de base
    Rigid