Menu Procurar

Pés de máquina - padrão

Em stock

A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de base Diâmetro da base Comprar
17,6614 € - 18,5904 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
13,9728 € - 14,7084 € Solicite o prazo de entrega aqui
Swivel
80.0 mm
15,3727 € - 16,1818 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
20,9728 € - 22,0765 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
100.0 mm
11,8187 € - 12,4411 € Solicite o prazo de entrega aqui
Swivel
60.0 mm
26,8145 € - 28,2261 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
100.0 mm
21,2416 € - 22,3602 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
17,6614 € - 18,5904 € 80 Em stock
Swivel
80.0 mm
49,5369 € - 52,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
120.0 mm
11,9269 € - 12,5544 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
60.0 mm
6,5152 € - 6,8582 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
40.0 mm
7,70 € - 8,105 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
50.0 mm
9,7728 € - 10,2871 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
50.0 mm
11,0922 € - 11,6759 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
60.0 mm
13,9728 € - 14,7084 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
8,5613 € - 9,0119 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
50.0 mm
12,5728 € - 13,2346 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
12,2273 € - 12,8731 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
10,7944 € - 23,8754 € Solicite o prazo de entrega aqui
Giratória de plástico
80.0 mm
3,316 € - 3,4903 € 51 Em stock
Giratória de plástico
40.0 mm
  • de 3
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 100.0 mm Preto

10448236

Intervalo de preços
18,5904 € - 17,6614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 100.0 mm Preto

10640357

Intervalo de preços
14,7084 € - 13,9728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Swivel
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M16 66.0 mm Preto

10451267

Intervalo de preços
16,1818 € - 15,3727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 100.0 mm M16 66.0 mm Preto

10645529

Intervalo de preços
22,0765 € - 20,9728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 60.0 mm M10 125.0 mm Preto

10548592

Intervalo de preços
12,4411 € - 11,8187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    125.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Swivel
Pés ajustáveis 100.0 mm M16 150.0 mm Preto

10548578

Intervalo de preços
28,2261 € - 26,8145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    100.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 150.0 mm Preto

10637890

Intervalo de preços
22,3602 € - 21,2416 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M16 100.0 mm Preto

10640340

Intervalo de preços
18,5904 € - 17,6614 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Swivel
Pés 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Aço

10642597

Intervalo de preços
52,1446 € - 49,5369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M24
  • Diâmetro da base
    120.0 mm
  • Comprimento da rosca
    250.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 60.0 mm M12 125.0 mm Preto

10637852

Intervalo de preços
12,5544 € - 11,9269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    125.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 25.0 mm Preto

10451212

Intervalo de preços
6,8582 € - 6,5152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 40.0 mm Preto

10628997

Intervalo de preços
8,105 € - 7,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M10 90.0 mm Preto

10637777

Intervalo de preços
10,2871 € - 9,7728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    90.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 60.0 mm M12 100.0 mm Preto

10451236

Intervalo de preços
11,6759 € - 11,0922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M12 100.0 mm Preto

10548547

Intervalo de preços
14,7084 € - 13,9728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 50.0 mm M8 60.0 mm Preto

10642542

Intervalo de preços
9,0119 € - 8,5613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés niveladores de montagem por parafuso 80.0 mm M12 66.0 mm Preto

10451243

Intervalo de preços
13,2346 € - 12,5728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da rosca
    66.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
Pés ajustáveis 80.0 mm M12 Preto

10336786

Intervalo de preços
12,8731 € - 12,2273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 80.0 mm M16 Preto

10336557

Intervalo de preços
23,8754 € - 10,7944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço
Pés ajustáveis 40.0 mm M8 Preto

10336496

Intervalo de preços
3,4903 € - 3,316 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Material base
    Nylon
  • Tipo de base
    Giratória de plástico
  • Material completo
    Poliamida;Aço