Menu Procurar

Pés de borracha parafusados

Em stock

Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
48 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Forma da base Altura da base Material completo Diâmetro da base Comprar
0,0706 € - 0,0743 € 561722 Em stock
Natural
Redonda
Polietileno de alta densidade
0,2615 € - 0,2744 € 559 Em stock
Branco
Redonda
7.5 mm
Cloreto de polivinila
15.0 mm
0,4669 € - 1,0321 € 10275 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,2615 € - 0,2744 € 24320 Em stock
Preto
Cloreto de polivinila
0,3853 € - 0,4058 € 14480 Em stock
Branco
Redonda
12.5 mm
Cloreto de polivinila
25.0 mm
0,4822 € - 0,5069 € 75 Em stock
Preto
Cloreto de polivinila
0,3586 € - 0,7928 € 40 Em stock
Preto
TPE/TPV
0,4385 € - 0,9694 € 1548 Em stock
Preto
TPE/TPV
0,0944 € - 0,2084 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Redonda
9.0 mm
Borracha natural
16.0 mm
0,282 € - 0,296 € 6850 Em stock
Preto
Cloreto de polivinila
0,1719 € - 0,3799 € 2400 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
0,7619 € - 0,8029 € 9550 Em stock
Preto
Cloreto de polivinila
0,7619 € - 0,8029 € 1938 Em stock
Branco
Redonda
15.0 mm
Cloreto de polivinila
30.0 mm
1,2611 € - 3,2609 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Borracha natural
14 Em stock
Preto
Polietileno de baixa densidade
Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Borracha natural
0,5898 € - 0,621 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Borracha de neoprene
0,4218 € - 0,4445 € 1015 Em stock
Preto
Borracha de neoprene
0,3937 € - 0,486 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Elastómero termoplástico
2,4906 € - 2,6219 € 14 Em stock
Preto
Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
60.0 mm
  • de 3
Anilha de cabeceira 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Natural

10186787

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0706 €

Níveis de stock
561722 Em stock
Características
  • Material base
    HDPE
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de alta densidade
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Pés aparafusados 15.0 mm (D) 7.5 mm (A) PVC

10118412

Intervalo de preços
0,2744 € - 0,2615 €

Níveis de stock
559 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Material base
    PVC
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Pés aparafusados Polietileno de baixa densidade

10268988

Intervalo de preços
1,0321 € - 0,4669 €

Níveis de stock
10275 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados (D) (A) PVC

10118429

Intervalo de preços
0,2744 € - 0,2615 €

Níveis de stock
24320 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    7.5 mm
Pés aparafusados 25.0 mm (D) 12.5 mm (A) PVC

10118450

Intervalo de preços
0,4058 € - 0,3853 €

Níveis de stock
14480 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Material base
    PVC
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Pés aparafusados (D) (A) PVC

10118993

Intervalo de preços
0,5069 € - 0,4822 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    23.0 mm
Pés aparafusados TPE/TPV

10089873

Intervalo de preços
0,7928 € - 0,3586 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados TPE/TPV

10089941

Intervalo de preços
0,9694 € - 0,4385 €

Níveis de stock
1548 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha plástica térmica
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados 16.0 mm 9.0 mm Borracha

10252475

Intervalo de preços
0,2084 € - 0,0944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural
Pés aparafusados PVC (D) (A)

10118443

Intervalo de preços
0,296 € - 0,282 €

Níveis de stock
6850 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    10.0 mm
Pés aparafusados 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,1719 €

Níveis de stock
2400 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    1
  • Código do material
    3926300090
Pés aparafusados (D) (A) PVC

10118481

Intervalo de preços
0,8029 € - 0,7619 €

Níveis de stock
9550 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Estilo do batente
    Aparafusadas
  • Altura geral
    15.0 mm
Pés aparafusados 30.0 mm (D) 15.0 mm (A) PVC

10118474

Intervalo de preços
0,8029 € - 0,7619 €

Níveis de stock
1938 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Cloreto de polivinila
  • Material base
    PVC
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Branco
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
Pés aparafusados Borracha natural

20014940

Intervalo de preços
3,2609 € - 1,2611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural
  • Tipo
    2
  • Código do material
    4016999190
Pés aparafusados Borracha natural

10626689


Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo
    2
  • Código do material
    4016930090
Pés aparafusados Borracha natural

20014933


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha natural
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha natural
  • Tipo
    2
  • Código do material
    4016999190
Pés aparafusados Neoprene (D) (A)

10172056

Intervalo de preços
0,621 € - 0,5898 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Pés aparafusados Neoprene

10172049

Intervalo de preços
0,4445 € - 0,4218 €

Níveis de stock
1015 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Borracha de neoprene
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de neoprene
  • Tipo
    1
  • Código do material
    4016999790
Pés de rebites 0.201 in Preto

10154724

Intervalo de preços
0,486 € - 0,3937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da base
    Elastómero termoplástico
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de montagem
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Pés aparafusados 60.0 mm M4 ABS Preto

10149072

Intervalo de preços
2,6219 € - 2,4906 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Material completo da base
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Código do material
    3926300090