Menu Procurar

Pés de borracha parafusados - roscados

Em stock

Os batentes parafusados com um pino roscado que pode ser utilizado como um dispositivo de nivelamento ou batente para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da haste Tamanho da rosca Altura da base Altura geral Diâmetro da base Comprar
5,3601 € - 11,8491 € 160 Em stock
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,4672 € - 12,088 € 403 Em stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,4039 € - 20,7957 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
11,2991 € - 24,9775 € 530 Em stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2,8005 € - 2,9493 € 219 Em stock
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
4,4805 € - 9,9024 € 540 Em stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
3,2764 € - 3,4486 € 8 Em stock
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
8,4563 € - 18,6945 € 207 Em stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,5602 € - 16,6963 € 460 Em stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2,8975 € - 3,0481 € 538 Em stock
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
2,20 € - 2,3162 € 442 Em stock
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
3,0181 € - 3,1773 € 1137 Em stock
38.0 mm
M8
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
3,722 € - 3,9179 € 258 Em stock
48.0 mm
M12
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
3,3561 € - 3,5324 € 4 Em stock
28.0 mm
M12
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
7,0864 € - 15,6457 € 252 Em stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
3,0588 € - 3,2203 € 2108 Em stock
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
4,6154 € - 4,8587 € 529 Em stock
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
1,8813 € - 1,9804 € 430 Em stock
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2,5574 € - 2,693 € 454 Em stock
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2,734 € - 2,8782 € 641 Em stock
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
  • de 2
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 25.0 mm Borracha;Aço

10291306

Intervalo de preços
11,8491 € - 5,3601 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M8 25.0 mm Borracha

10291344

Intervalo de preços
12,088 € - 5,4672 €

Níveis de stock
403 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 25.0 mm Borracha

10291382

Intervalo de preços
20,7957 € - 9,4039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 50.0 mm Borracha

10291399

Intervalo de preços
24,9775 € - 11,2991 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M12 28.0 mm Borracha;Aço

10291474

Intervalo de preços
2,9493 € - 2,8005 €

Níveis de stock
219 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M8 25.0 mm Borracha;Aço

10291269

Intervalo de preços
9,9024 € - 4,4805 €

Níveis de stock
540 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 35.0 mm M10 38.0 mm Borracha;Aço

10291559

Intervalo de preços
3,4486 € - 3,2764 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M12 50.0 mm Borracha;Aço

10291313

Intervalo de preços
18,6945 € - 8,4563 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Redonda Redonda Pés aparafusados M8 50.0 mm

10291351

Intervalo de preços
16,6963 € - 7,5602 €

Níveis de stock
460 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha; aço inoxidável
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 35.0 mm M6 38.0 mm Borracha;Aço

10291511

Intervalo de preços
3,0481 € - 2,8975 €

Níveis de stock
538 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M8 18.0 mm Borracha;Aço

10291436

Intervalo de preços
2,3162 € - 2,20 €

Níveis de stock
442 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 35.0 mm M8 38.0 mm Borracha;Aço

10291535

Intervalo de preços
3,1773 € - 3,0181 €

Níveis de stock
1137 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 35.0 mm M12 48.0 mm Borracha;Aço

10291573

Intervalo de preços
3,9179 € - 3,722 €

Níveis de stock
258 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 35.0 mm M12 28.0 mm Borracha;Aço

10291566

Intervalo de preços
3,5324 € - 3,3561 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 40.0 mm M8 50.0 mm Borracha;Aço

10291276

Intervalo de preços
15,6457 € - 7,0864 €

Níveis de stock
252 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 35.0 mm M10 28.0 mm Borracha;Aço

10291542

Intervalo de preços
3,2203 € - 3,0588 €

Níveis de stock
2108 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 35.0 mm M12 70.0 mm Borracha;Aço

10291580

Intervalo de preços
4,8587 € - 4,6154 €

Níveis de stock
529 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M6 38.0 mm Borracha;Aço

10291429

Intervalo de preços
1,9804 € - 1,8813 €

Níveis de stock
430 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 30.0 mm M10 38.0 mm Borracha;Aço

10291467

Intervalo de preços
2,693 € - 2,5574 €

Níveis de stock
454 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
Pés ajustáveis Redonda 35.0 mm M6 18.0 mm Borracha;Aço

10291504

Intervalo de preços
2,8782 € - 2,734 €

Níveis de stock
641 Em stock
Características
  • Material base
    Borracha
  • Forma da base
    Redonda
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha;Aço
  • Diâmetro da base
    35.0 mm