Menu Procurar

Pés ajustáveis - uma peça

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L D h d Comprar
0,1894 € - 0,2947 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
9.5 mm
17.0 mm
75.0 mm
0,205 € - 0,3189 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
82.0 mm
0,2176 € - 0,3385 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
97.0 mm
10.0 mm
94.0 mm
0,2263 € - 0,3521 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5 mm
111.5 mm
10.5 mm
108.0 mm
0,0812 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
0,0715 € - 0,1113 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5 mm
0,065 € - 0,1012 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
  • de 4
Tampão de proteção paralela 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20746797

Intervalo de preços
0,2947 € - 0,1894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    75.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • L
    17.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20746834

Intervalo de preços
0,3189 € - 0,205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    17.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 94.0 mm LDPE - PCR Verde

20746865

Intervalo de preços
0,3385 € - 0,2176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    94.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20746889

Intervalo de preços
0,3521 € - 0,2263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    108.0 mm
  • D
    111.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    17.5 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20746445

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,0812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20746414

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,0715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20746391

Intervalo de preços
0,1012 € - 0,065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Cor
    Verde