Menu Procurar

Pés ajustáveis - uma peça

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L D h d Comprar
0,0323 € - 0,0502 € 10200 Em stock
20.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
12.0 mm
0,0542 € - 0,0844 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
19.0 mm
0,0564 € - 0,0877 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
23.0 mm
10.5 mm
19.5 mm
0,0585 € - 0,0911 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
21.0 mm
0,2091 € - 0,3253 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
90.0 mm
11.2 mm
84.0 mm
0,1352 € - 0,2104 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
52.3 mm
10.4 mm
47.0 mm
0,0219 € - 0,0341 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
6.7 mm
3.8 mm
4.1 mm
0,0231 € - 0,0359 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
0,0243 € - 0,0379 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.2 mm
9.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0397 € - 0,0618 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
0,036 € - 0,0561 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.0 mm
0,0477 € - 0,0743 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
18.5 mm
9.5 mm
15.5 mm
0,0456 € - 0,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
18.0 mm
9.5 mm
15.0 mm
0,0618 € - 0,0961 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.5 mm
27.3 mm
10.0 mm
23.6 mm
0,0845 € - 0,1314 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.3 mm
35.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,0974 € - 0,1516 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
38.3 mm
10.0 mm
34.0 mm
0,0812 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
0,1379 € - 0,2146 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
48.0 mm
0,1493 € - 0,2322 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
60.4 mm
10.8 mm
54.0 mm
0,1523 € - 0,237 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
58.0 mm
  • de 4
Tampão de proteção paralela 12.0 mm LDPE - PCR Verde

20746278

Intervalo de preços
0,0502 € - 0,0323 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20746353

Intervalo de preços
0,0844 € - 0,0542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 19.5 mm LDPE - PCR Verde

20746360

Intervalo de preços
0,0877 € - 0,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 21.0 mm LDPE - PCR Verde

20746377

Intervalo de preços
0,0911 € - 0,0585 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 84.0 mm LDPE - PCR Verde

20746841

Intervalo de preços
0,3253 € - 0,2091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    11.2 mm
  • L
    18.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 47.0 mm LDPE - PCR Verde

20746629

Intervalo de preços
0,2104 € - 0,1352 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    47.0 mm
  • D
    52.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 4.1 mm LDPE - PCR Verde

20746209

Intervalo de preços
0,0341 € - 0,0219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.1 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.8 mm
  • L
    8.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 4.3 mm LDPE - PCR Verde

20746216

Intervalo de preços
0,0359 € - 0,0231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 6.0 mm LDPE - PCR Verde

20746223

Intervalo de preços
0,0379 € - 0,0243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.6 mm
  • h
    6.0 mm
  • L
    16.2 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20746292

Intervalo de preços
0,0618 € - 0,0397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20746285

Intervalo de preços
0,0561 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 15.5 mm LDPE - PCR Verde

20746322

Intervalo de preços
0,0743 € - 0,0477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20746315

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 23.6 mm LDPE - PCR Verde

20746384

Intervalo de preços
0,0961 € - 0,0618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.6 mm
  • D
    27.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.5 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 31.0 mm LDPE - PCR Verde

20746452

Intervalo de preços
0,1314 € - 0,0845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.0 mm
  • D
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.3 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20746490

Intervalo de preços
0,1516 € - 0,0974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.3 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20746445

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,0812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 48.0 mm LDPE - PCR Verde

20746636

Intervalo de preços
0,2146 € - 0,1379 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20746674

Intervalo de preços
0,2322 € - 0,1493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    54.0 mm
  • D
    60.4 mm
  • h
    10.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 58.0 mm LDPE - PCR Verde

20746681

Intervalo de preços
0,237 € - 0,1523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    58.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Cor
    Verde