Menu Procurar

Pés ajustáveis - uma peça

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade L D h d Comprar
0,027 € - 0,042 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
12.0 mm
7.5 mm
9.5 mm
0,036 € - 0,0561 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.0 mm
0,0219 € - 0,0341 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
6.7 mm
3.8 mm
4.1 mm
0,0231 € - 0,0359 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
6.7 mm
3.9 mm
4.3 mm
0,0243 € - 0,0379 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.2 mm
9.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0397 € - 0,0618 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.5 mm
0,0499 € - 0,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
19.5 mm
10.5 mm
16.5 mm
0,065 € - 0,1012 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
27.8 mm
10.4 mm
24.5 mm
0,0812 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
0,0715 € - 0,1113 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.5 mm
0,0278 € - 0,0432 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
0,0285 € - 0,0443 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
0,0683 € - 0,1062 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
30.0 mm
11.0 mm
25.0 mm
0,078 € - 0,1213 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
31.0 mm
10.0 mm
27.0 mm
0,0877 € - 0,1365 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.2 mm
37.5 mm
11.5 mm
32.0 mm
0,1039 € - 0,1617 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
39.3 mm
10.5 mm
35.0 mm
0,1136 € - 0,1768 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
38.0 mm
0,1201 € - 0,1869 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
43.0 mm
11.5 mm
38.5 mm
0,1326 € - 0,2063 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.9 mm
60.6 mm
11.0 mm
46.0 mm
0,1553 € - 0,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
68.0 mm
9.8 mm
57.0 mm
  • de 4
Tampão de proteção paralela 9.5 mm LDPE - PCR Verde

20746247

Intervalo de preços
0,042 € - 0,027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20746285

Intervalo de preços
0,0561 € - 0,036 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 4.1 mm LDPE - PCR Verde

20746209

Intervalo de preços
0,0341 € - 0,0219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.1 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.8 mm
  • L
    8.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 4.3 mm LDPE - PCR Verde

20746216

Intervalo de preços
0,0359 € - 0,0231 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.3 mm
  • D
    6.7 mm
  • h
    3.9 mm
  • L
    7.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 6.0 mm LDPE - PCR Verde

20746223

Intervalo de preços
0,0379 € - 0,0243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.6 mm
  • h
    6.0 mm
  • L
    16.2 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 13.5 mm LDPE - PCR Verde

20746292

Intervalo de preços
0,0618 € - 0,0397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 16.5 mm LDPE - PCR Verde

20746339

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 24.5 mm LDPE - PCR Verde

20746391

Intervalo de preços
0,1012 € - 0,065 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    24.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • L
    13.5 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20746445

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,0812 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 25.5 mm LDPE - PCR Verde

20746414

Intervalo de preços
0,1113 € - 0,0715 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Percentagem de Conteúdo Reciclado %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 10.5 mm LDPE - PCR Verde

20746254

Intervalo de preços
0,0432 € - 0,0278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 11.5 mm LDPE - PCR Verde

20746261

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 25.0 mm LDPE - PCR Verde

20746407

Intervalo de preços
0,1062 € - 0,0683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 27.0 mm LDPE - PCR Verde

20746438

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.7 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 32.0 mm LDPE - PCR Verde

20746469

Intervalo de preços
0,1365 € - 0,0877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.2 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20746513

Intervalo de preços
0,1617 € - 0,1039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • D
    39.3 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20746544

Intervalo de preços
0,1768 € - 0,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    38.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 38.5 mm LDPE - PCR Verde

20746568

Intervalo de preços
0,1869 € - 0,1201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    38.5 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    30.0 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20746612

Intervalo de preços
0,2063 € - 0,1326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    46.0 mm
  • D
    60.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    14.9 mm
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20746698

Intervalo de preços
0,2416 € - 0,1553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    57.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    9.8 mm
  • L
    15.0 mm
  • Cor
    Verde