Menu Procurar

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Em stock

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de montagem Diâmetro da base Comprar
3,7492 € - 3,9469 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
1,1585 € - 1,2196 € 3120 Em stock
M8
48.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 1808 Em stock
M8
25.0 mm
0,8189 € - 0,8619 € 7692 Em stock
M8
30.0 mm
0,9244 € - 0,973 € 19730 Em stock
M10
30.0 mm
0,743 € - 0,7821 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
38.0 mm
1,6783 € - 1,7667 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
38.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 10821 Em stock
M10
30.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 4600 Em stock
M8
38.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 14177 Em stock
M10
38.0 mm
1,2655 € - 1,332 € 16622 Em stock
M12
38.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 4670 Em stock
M8
48.0 mm
0,9569 € - 1,0073 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
48.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 12409 Em stock
M8
25.0 mm
0,6916 € - 0,728 € 12202 Em stock
M8
30.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 4546 Em stock
M8
30.0 mm
0,8919 € - 0,9388 € 4604 Em stock
M10
48.0 mm
1,2965 € - 1,3647 € 7150 Em stock
M10
48.0 mm
1,2965 € - 1,3647 € 6750 Em stock
M12
48.0 mm
1,2561 € - 1,3221 € 1529 Em stock
M10
38.0 mm
  • de 3
Inserção roscada M8 Redonda 10.0 mm PP Preto

10351369

Intervalo de preços
3,9469 € - 3,7492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Polipropileno
  • Código do material
    3926909790
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 Preto

10259702

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
3120 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 Preto

10259399

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
1808 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 Preto

10259436

Intervalo de preços
0,8619 € - 0,8189 €

Níveis de stock
7692 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M10 Preto

10259474

Intervalo de preços
0,973 € - 0,9244 €

Níveis de stock
19730 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 Preto

10259511

Intervalo de preços
0,7821 € - 0,743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 Preto

10259559

Intervalo de preços
1,7667 € - 1,6783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10

10259498

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
10821 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M8 Preto

10259535

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
4600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 Preto

10259573

Intervalo de preços
0,916 € - 0,8702 €

Níveis de stock
14177 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M12 Preto

10259641

Intervalo de preços
1,332 € - 1,2655 €

Níveis de stock
16622 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 Preto

10259689

Intervalo de preços
0,9616 € - 0,9136 €

Níveis de stock
4670 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 Preto

10259726

Intervalo de preços
1,0073 € - 0,9569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 25.0 mm M8 Preto

10259375

Intervalo de preços
0,728 € - 0,6916 €

Níveis de stock
12409 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
30.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8

10259412

Intervalo de preços
0,728 € - 0,6916 €

Níveis de stock
12202 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 30.0 mm M8 Preto

10259450

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
4546 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 Preto

10259719

Intervalo de preços
0,9388 € - 0,8919 €

Níveis de stock
4604 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M10 Preto

10259757

Intervalo de preços
1,3647 € - 1,2965 €

Níveis de stock
7150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M12 Preto

10259795

Intervalo de preços
1,3647 € - 1,2965 €

Níveis de stock
6750 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto
Pés reguláveis não articulados 38.0 mm M10 Preto

10259603

Intervalo de preços
1,3221 € - 1,2561 €

Níveis de stock
1529 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Material base
    PP
  • Cor
    Preto