Menu Procurar

Pés reguláveis não articulados 48.0 mm M8 Preto

O pé nivelador de montagem de rebite em PP rígido tem uma base rotativa de articulação de 48,0 mm | 1,89 pol. para montagem em máquinas ou transportadores até .
Referência da Essentra:

10259689

Número de peça do fabricante:

466154

4670 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 749 0,9616 €
750 + 0,9136 €
Embalagem padrão: 150

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

144,24 €

150 x 0,9616 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8
Diâmetro da base 48.0 mm
Altura da base 19.0 mm
Material base PP
Cor Preto
Material completo Polipropileno;Aço
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos