Menu Procurar

Pés ajustáveis - não articuláveis

Em stock

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
0,766 € - 0,8063 € 2494 Em stock
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 3254 Em stock
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,8702 € - 0,916 € 5346 Em stock
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,8297 € - 0,8733 € 83083 Em stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,7024 € - 0,7394 € 18645 Em stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
1,1585 € - 1,2196 € 5600 Em stock
M10
70.0 mm
30.0 mm
1,0841 € - 1,1412 € 4459 Em stock
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,2656 € - 1,3319 € 43787 Em stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
0,9136 € - 0,9616 € 3732 Em stock
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,4617 € - 1,5387 € 3379 Em stock
M12
100.0 mm
38.0 mm
1,6783 € - 1,7667 € 73 Em stock
M8
100.0 mm
38.0 mm
1,1382 € - 1,1981 € 10298 Em stock
M10
70.0 mm
38.0 mm
0,7349 € - 0,7736 € 9 Em stock
M8
55.0 mm
25.0 mm
1,367 € - 1,4391 € 2728 Em stock
M10
100.0 mm
30.0 mm
0,7444 € - 0,7836 € 15950 Em stock
M8
40.0 mm
30.0 mm
0,8093 € - 0,852 € 4624 Em stock
M10
25.0 mm
30.0 mm
0,9041 € - 0,9517 € 1767 Em stock
M8
70.0 mm
38.0 mm
0,9568 € - 1,0072 € 16054 Em stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
0,946 € - 0,9959 € 5385 Em stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,6388 € - 0,6724 € 14289 Em stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
  • de 3
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259979

Intervalo de preços
0,8063 € - 0,766 €

Níveis de stock
2494 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259986

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
3254 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 40.0 mm Preto

10260029

Intervalo de preços
0,916 € - 0,8702 €

Níveis de stock
5346 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259849

Intervalo de preços
0,8733 € - 0,8297 €

Níveis de stock
83083 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259962

Intervalo de preços
0,7394 € - 0,7024 €

Níveis de stock
18645 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 70.0 mm Preto

10259948

Intervalo de preços
1,2196 € - 1,1585 €

Níveis de stock
5600 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 55.0 mm Preto

10260081

Intervalo de preços
1,1412 € - 1,0841 €

Níveis de stock
4459 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 PP; aço

10260098

Intervalo de preços
1,3319 € - 1,2656 €

Níveis de stock
43787 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 48.0 mm M8 55.0 mm Preto

10260135

Intervalo de preços
0,9616 € - 0,9136 €

Níveis de stock
3732 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    48.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 100.0 mm Preto

10260104

Intervalo de preços
1,5387 € - 1,4617 €

Níveis de stock
3379 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 100.0 mm Preto

10260005

Intervalo de preços
1,7667 € - 1,6783 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 70.0 mm Preto

10260043

Intervalo de preços
1,1981 € - 1,1382 €

Níveis de stock
10298 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 55.0 mm Preto

10259832

Intervalo de preços
0,7736 € - 0,7349 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 100.0 mm Preto

10259955

Intervalo de preços
1,4391 € - 1,367 €

Níveis de stock
2728 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M8 40.0 mm Preto

10259870

Intervalo de preços
0,7836 € - 0,7444 €

Níveis de stock
15950 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 30.0 mm M10 25.0 mm Preto

10259917

Intervalo de preços
0,852 € - 0,8093 €

Níveis de stock
4624 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M8 70.0 mm Preto

10259993

Intervalo de preços
0,9517 € - 0,9041 €

Níveis de stock
1767 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M10 55.0 mm Preto

10260036

Intervalo de preços
1,0072 € - 0,9568 €

Níveis de stock
16054 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 38.0 mm M12 40.0 mm Preto

10260074

Intervalo de preços
0,9959 € - 0,946 €

Níveis de stock
5385 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    38.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    PP
Pés reguláveis articulados 25.0 mm M8 25.0 mm Preto

10259818

Intervalo de preços
0,6724 € - 0,6388 €

Níveis de stock
14289 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Altura da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PP