Menu Procurar

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
2,8566 € - 3,0051 € 4702 Em stock
M6
Hexagonal
Preto
38.0 mm
36.0 mm
2,9643 € - 3,1192 € 4657 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
38.0 mm
36.0 mm
2,8566 € - 3,0051 € 936 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
18.0 mm
36.0 mm
3,2484 € - 3,4185 € 500 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
38.0 mm
36.0 mm
1,0975 € - 2,4264 € 250 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
15.0 mm
19.0 mm
0,827 € - 1,8272 € 3470 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
45.0 mm
30.0 mm
0,5238 € - 1,1578 € 1960 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
25.0 mm
17.0 mm
0,8377 € - 1,8519 € 5520 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
55.0 mm
27.0 mm
0,6672 € - 1,4749 € 300 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
25.0 mm
27.0 mm
0,6741 € - 1,4898 € 880 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
45.0 mm
17.0 mm
0,6674 € - 1,4749 € 1100 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
35.0 mm
27.0 mm
0,4277 € - 0,9454 € 800 Em stock
M6
Hexagonal
Preto
55.0 mm
20.0 mm
0,8771 € - 1,9388 € 81 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
45.0 mm
30.0 mm
0,7575 € - 1,6752 € 2020 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
15.0 mm
30.0 mm
0,6821 € - 1,5079 € 1050 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
55.0 mm
17.0 mm
1,3941 € - 3,0817 € 820 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
105.0 mm
27.0 mm
0,6035 € - 1,3348 € 3100 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
35.0 mm
25.0 mm
0,6519 € - 1,442 € 200 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
15.0 mm
25.0 mm
0,9717 € - 2,1481 € 9094 Em stock
M12
Hexagonal
Preto
25.0 mm
27.0 mm
0,7735 € - 1,7118 € 1580 Em stock
M8
Hexagonal
Preto
35.0 mm
30.0 mm
  • de 5
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M6 38.0 mm Borracha

10291603

Intervalo de preços
3,0051 € - 2,8566 €

Níveis de stock
4702 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    36.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Material base
    Borracha
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M8 18.0 mm Borracha

10291627

Intervalo de preços
3,1192 € - 2,9643 €

Níveis de stock
4657 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    36.0 mm
  • Comprimento da haste
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Material base
    Borracha
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M8 38.0 mm Borracha

10291610

Intervalo de preços
3,0051 € - 2,8566 €

Níveis de stock
936 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    36.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Material base
    Borracha
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M10 18.0 mm Borracha

10292044

Intervalo de preços
3,4185 € - 3,2484 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    36.0 mm
  • Comprimento da haste
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Material base
    Borracha
19.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M8 15.0 mm

10290590

Intervalo de preços
2,4264 € - 1,0975 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    19.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M8 45.0 mm Preto

10290880

Intervalo de preços
1,8272 € - 0,827 €

Níveis de stock
3470 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 25.0 mm Preto

10290514

Intervalo de preços
1,1578 € - 0,5238 €

Níveis de stock
1960 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 55.0 mm Preto

10290798

Intervalo de preços
1,8519 € - 0,8377 €

Níveis de stock
5520 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 25.0 mm Preto

10290767

Intervalo de preços
1,4749 € - 0,6672 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 45.0 mm Preto

10290538

Intervalo de preços
1,4898 € - 0,6741 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M10 35.0 mm Preto

10290774

Intervalo de preços
1,4749 € - 0,6674 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 20.0 mm M6 55.0 mm Preto

10290620

Intervalo de preços
0,9454 € - 0,4277 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da base
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M10 45.0 mm Preto

10290927

Intervalo de preços
1,9388 € - 0,8771 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M10 15.0 mm Preto

10290897

Intervalo de preços
1,6752 € - 0,7575 €

Níveis de stock
2020 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 55.0 mm Preto

10290545

Intervalo de preços
1,5079 € - 0,6821 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    55.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
27.0 mm Pés niveladores de montagem por parafuso M10 105.0 mm

10290828

Intervalo de preços
3,0817 € - 1,3941 €

Níveis de stock
820 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    105.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 35.0 mm Preto

10290699

Intervalo de preços
1,3348 € - 0,6035 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M10 15.0 mm Preto

10290712

Intervalo de preços
1,442 € - 0,6519 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 27.0 mm M12 25.0 mm Preto

10290842

Intervalo de preços
2,1481 € - 0,9717 €

Níveis de stock
9094 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    27.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 30.0 mm M8 35.0 mm Preto

10290873

Intervalo de preços
1,7118 € - 0,7735 €

Níveis de stock
1580 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal