Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Tipo de base | Cor | Comprimento da rosca | Diâmetro da base | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3279 € - 2,4503 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
Rigid
|
Preto
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 27,5422 € - 28,9945 € |
Solicite o prazo de entrega |
M16
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 27,5422 € - 28,9945 € | 73 Em stock |
M20
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 80,5202 € - 84,7638 € | 8 Em stock |
M16
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 85,5466 € - 90,058 € |
Solicite o prazo de entrega |
M20
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 48,7241 € - 51,2888 € | 1 Em stock |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 101,6095 € - 106,9552 € |
Solicite o prazo de entrega |
M16
|
Rigid
|
Preto
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 110,1739 € - 115,978 € |
Solicite o prazo de entrega |
M20
|
Rigid
|
Preto
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 50,8459 € - 53,5291 € |
Solicite o prazo de entrega |
M20
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 105,9355 € - 111,5078 € | 8 Em stock |
M16
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 110,1739 € - 115,978 € | 10 Em stock |
M20
|
Rigid
|
Preto
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 26,6358 € - 58,8748 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 57,4225 € - 60,4481 € |
Solicite o prazo de entrega |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 24,5861 € - 54,3428 € | 3 Em stock |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,5034 € - 32,1076 € |
Solicite o prazo de entrega |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10255216 | 0,7351 € - 0,7738 € |
Solicite o prazo de entrega |
M10
|
Rigid
|
Preto
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|
| 46,6178 € - 49,0692 € | 11 Em stock |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 3,0181 € - 3,1773 € | 177 Em stock |
M10
|
Hexagonal
|
Preto
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,4759 € - 3,2609 € | 245 Em stock |
M10
|
Hexagonal
|
Preto
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,6509 € - 1,4389 € |
Solicite o prazo de entrega |
M8
|
Hexagonal
|
Preto
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar