Menu Procurar

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Tipo de base Cor Comprimento da rosca Diâmetro da base Comprar
2,3279 € - 2,4503 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Rigid
Preto
60.0 mm
46.0 mm
27,5422 € - 28,9945 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Rigid
Preto
150.0 mm
124.0 mm
27,5422 € - 28,9945 € 61 Em stock
M20
Rigid
Preto
150.0 mm
124.0 mm
80,5202 € - 84,7638 € 8 Em stock
M16
Rigid
Preto
150.0 mm
123.0 mm
85,5466 € - 90,058 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Rigid
Preto
150.0 mm
123.0 mm
48,7241 € - 51,2888 € 1 Em stock
M20 x 100
124.0 mm
101,6095 € - 106,9552 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
Rigid
Preto
100.0 mm
123.0 mm
110,1739 € - 115,978 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Rigid
Preto
100.0 mm
123.0 mm
50,8459 € - 53,5291 € Solicite o prazo de entrega aqui
M20
Rigid
Preto
150.0 mm
124.0 mm
105,9355 € - 111,5078 € 8 Em stock
M16
Rigid
Preto
150.0 mm
123.0 mm
110,1739 € - 115,978 € 10 Em stock
M20
Rigid
Preto
150.0 mm
123.0 mm
26,6358 € - 58,8748 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
50.0 mm
57,4225 € - 60,4481 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
80.0 mm
24,5861 € - 54,3428 € 3 Em stock
M10
40.0 mm
30,5034 € - 32,1076 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
60.0 mm
10255216 0,7351 € - 0,7738 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Rigid
Preto
40.0 mm
46.0 mm
46,6178 € - 49,0692 € 11 Em stock
M16 x 100
124.0 mm
3,0181 € - 3,1773 € 177 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
18.0 mm
36.0 mm
1,4759 € - 3,2609 € 245 Em stock
M10
Hexagonal
Preto
145.0 mm
17.0 mm
0,6509 € - 1,4389 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Hexagonal
Preto
45.0 mm
25.0 mm
  • de 5
Pés ajustáveis 46.0 mm M10 60.0 mm Preto

10255223

Intervalo de preços
2,4503 € - 2,3279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 124.0 mm M16 150.0 mm Preto

10274675

Intervalo de preços
28,9945 € - 27,5422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    124.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 124.0 mm M20 150.0 mm Preto

10274712

Intervalo de preços
28,9945 € - 27,5422 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    124.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 123.0 mm M16 150.0 mm Preto

10274750

Intervalo de preços
84,7638 € - 80,5202 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 123.0 mm M20 150.0 mm Preto

10274798

Intervalo de preços
90,058 € - 85,5466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 124.0 mm M20 x 100

10274705

Intervalo de preços
51,2888 € - 48,7241 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20 x 100
  • Diâmetro da base
    124.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Pés ajustáveis 123.0 mm M16 100.0 mm Preto

10274743

Intervalo de preços
106,9552 € - 101,6095 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 123.0 mm M20 100.0 mm Preto

10274781

Intervalo de preços
115,978 € - 110,1739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 124.0 mm M20 150.0 mm Preto

10274729

Intervalo de preços
53,5291 € - 50,8459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    124.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 123.0 mm M16 150.0 mm Preto

10274767

Intervalo de preços
111,5078 € - 105,9355 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 123.0 mm M20 150.0 mm Preto

10274804

Intervalo de preços
115,978 € - 110,1739 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M20
  • Diâmetro da base
    123.0 mm
  • Comprimento da rosca
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável
  • Tipo de base
    Rigid
Pés reguláveis não articulados 50.0 mm M10

10300350

Intervalo de preços
58,8748 € - 26,6358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    50.0 mm
  • Comprimento da haste
    80.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés reguláveis não articulados 80.0 mm M16

10300398

Intervalo de preços
60,4481 € - 57,4225 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Diâmetro da base
    80.0 mm
  • Comprimento da haste
    150.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés reguláveis não articulados 40.0 mm M10

10300343

Intervalo de preços
54,3428 € - 24,5861 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    40.0 mm
  • Comprimento da haste
    60.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés reguláveis não articulados 60.0 mm M12

10300381

Intervalo de preços
32,1076 € - 30,5034 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da base
    60.0 mm
  • Comprimento da haste
    125.0 mm
  • Material base
    Aço inoxidável 303
  • Código do material
    7326909890
Pés ajustáveis 46.0 mm M10 40.0 mm Preto

10255216

Intervalo de preços
0,7738 € - 0,7351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material base
    Aço
  • Tipo de base
    Rigid
Pés ajustáveis 124.0 mm M16 x 100

10274668

Intervalo de preços
49,0692 € - 46,6178 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 100
  • Diâmetro da base
    124.0 mm
  • Código do material
    7326909890
Pés ajustáveis Octogonal 36.0 mm M10 38.0 mm Borracha

10291634

Intervalo de preços
3,1773 € - 3,0181 €

Níveis de stock
177 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    36.0 mm
  • Comprimento da haste
    38.0 mm
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Material base
    Borracha
Pés reguláveis hexagonais 17.0 mm M10 145.0 mm Preto

10290583

Intervalo de preços
3,2609 € - 1,4759 €

Níveis de stock
245 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Comprimento da rosca
    145.0 mm
  • Material base
    PA
  • Tipo de base
    Hexagonal
Pés reguláveis hexagonais 25.0 mm M8 45.0 mm Preto

10290705

Intervalo de preços
1,4389 € - 0,6509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da base
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Material base
    Polietileno de baixa densidade
  • Tipo de base
    Hexagonal