Menu Procurar

Patins e inserções retangulares

Em stock

As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridas na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.

Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.

Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial. A versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam escolhas para maximizar o aspeto estético e o ajuste da sua aplicação. A nossa vasta gama está disponível em várias opções de tamanhos e cores.

  • Ideais para os tamanhos e calibres mais comuns de tubos e canos retangulares.
  • Proporcionam um aspeto limpo e acabado.
  • Proporcionam proteção de superfícies e evitam a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Material: ABS, PE-LD, PE, PE-HD
Cor: Preto, Branco, Cinzento, Prateado, Castanho, Azul, Verde, Vermelho, Amarelo
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
350 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B T2 Cor A Material T1 Tipo Comprar
0,0588 € - 0,13 € 400 Em stock
10.0 mm
0.8 mm
Preto
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4742 € - 0,4985 € 167 Em stock
25.0 mm
Preto
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,2663 € - 0,2796 € 5498 Em stock
10.0 mm
1.5 mm
Cinzento
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,309 € - 0,6831 € 7000 Em stock
25.4 mm
1.0 mm
Preto
50.8 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
2
0,0746 € - 0,1652 € 3600 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Preto
30.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2663 € - 0,2796 € 4229 Em stock
10.0 mm
1.5 mm
Preto
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2663 € - 0,2796 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
1.0 mm
Preto
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,4012 € - 0,4222 € 5499 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Branco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,9794 € - 1,0313 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
Branco
30.0 mm
PE
1.5 mm
1
0,5638 € - 0,5936 € 794 Em stock
30.0 mm
1.0 mm
Cinzento
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8623 € - 0,9086 € 890 Em stock
25.0 mm
1.5 mm
Branco
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2697 € - 0,2841 € 10262 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Preto
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6543 € - 0,6896 € 3229 Em stock
10.0 mm
0.8 mm
Cinzento
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,6543 € - 0,6896 € 125 Em stock
10.0 mm
0.8 mm
Branco
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8068 € - 0,8489 € 1805 Em stock
20.0 mm
1.0 mm
Cinzento
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,8798 € - 0,9264 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
1.0 mm
Preto
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,409 € - 0,43 € 1207 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Preto
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,347 € - 0,3648 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
1.5 mm
Preto
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,546 € - 0,5748 € 1765 Em stock
20.0 mm
1.5 mm
Preto
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3968 € - 0,4178 € 9007 Em stock
15.0 mm
1.0 mm
Branco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
  • de 18
Retangular Inserção de tubo 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Preto PE

10078044

Intervalo de preços
0,13 € - 0,0588 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • A
    25.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Preto PE

10181577

Intervalo de preços
0,4985 € - 0,4742 €

Níveis de stock
167 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Cinzento PE

10181485

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2663 €

Níveis de stock
5498 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Retangular Inserção de tubo 50.8 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Preto LDPE - PIR

10074466

Intervalo de preços
0,6831 € - 0,309 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Retangular Inserção de tubo 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Preto PE

10078075

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,0746 €

Níveis de stock
3600 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181492

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2663 €

Níveis de stock
4229 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10181522

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Branco PE

10181539

Intervalo de preços
0,4222 € - 0,4012 €

Níveis de stock
5499 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Branco PE

10181560

Intervalo de preços
1,0313 € - 0,9794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10181737

Intervalo de preços
0,5936 € - 0,5638 €

Níveis de stock
794 Em stock
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Branco PE

10181775

Intervalo de preços
0,9086 € - 0,8623 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto PE

10181553

Intervalo de preços
0,2841 € - 0,2697 €

Níveis de stock
10262 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Cinzento PE

10181812

Intervalo de preços
0,6896 € - 0,6543 €

Níveis de stock
3229 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Branco PE

10181805

Intervalo de preços
0,6896 € - 0,6543 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Cinzento PE

10181843

Intervalo de preços
0,8489 € - 0,8068 €

Níveis de stock
1805 Em stock
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto PE

10181881

Intervalo de preços
0,9264 € - 0,8798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Preto PE

10181638

Intervalo de preços
0,43 € - 0,409 €

Níveis de stock
1207 Em stock
Características
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181720

Intervalo de preços
0,3648 € - 0,347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Preto PE

10181768

Intervalo de preços
0,5748 € - 0,546 €

Níveis de stock
1765 Em stock
Características
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 30.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Branco PE

10181508

Intervalo de preços
0,4178 € - 0,3968 €

Níveis de stock
9007 Em stock
Características
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm