Menu Procurar

Patins e inserções redondos - acabamento cromado

Em stock

As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante.

  • Haste nervurada.
  • Inserção e fixação fáceis.
Material: ABS, PE
Cor: Prateado, Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade t h Cor Material D Comprar
0,8201 € - 0,8632 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
8.0 mm
Preto
ABS
22.0 mm
0,9434 € - 0,9929 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
30.0 mm
0,6175 € - 1,3645 € 1225 Em stock
1.5 mm
16.0 mm
Preto
PE
45.0 mm
0,7091 € - 1,5676 € 250 Em stock
1.0 mm
5.0 mm
Prateado
ABS
14.0 mm
0,7879 € - 1,7417 € 1340 Em stock
2.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
25.0 mm
0,7878 € - 0,8293 € 600 Em stock
1.0 mm
5.0 mm
Preto
ABS
10.0 mm
2,6094 € - 2,7467 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
32.0 mm
0,9434 € - 2,0852 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
30.0 mm
1,0069 € - 1,0602 € 800 Em stock
2.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
30.0 mm
1,339 € - 2,9591 € 2354 Em stock
2.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
40.0 mm
0,7879 € - 1,7417 € 900 Em stock
1.0 mm
8.0 mm
Prateado
ABS
22.0 mm
1,1031 € - 2,4385 € 1560 Em stock
1.2 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
32.0 mm
0,4766 € - 1,053 € 1875 Em stock
1.5 mm
16.0 mm
Preto
PE
38.0 mm
0,7091 € - 1,5676 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
5.0 mm
Prateado
ABS
10.0 mm
0,2478 € - 0,5473 € 72400 Em stock
1.5 mm
16.0 mm
Preto
PE
30.0 mm
0,9949 € - 2,199 € 390 Em stock
1.0 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
28.0 mm
0,9949 € - 2,199 € 2290 Em stock
1.2 mm
10.0 mm
Prateado
ABS
28.0 mm
3,078 € - 3,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
40.0 mm
1,3088 € - 1,3777 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
10.0 mm
Preto
ABS
35.0 mm
2,9948 € - 3,1525 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
10.0 mm
Preto
ABS
40.0 mm
  • de 6
Redonda Inserção de tubo 22.0 mm 1.5 mm Preto ABS

10289020

Intervalo de preços
0,8632 € - 0,8201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 30.0 mm 1.2 mm Prateado ABS

10288801

Intervalo de preços
0,9929 € - 0,9434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Inserção de tubo 45.0 mm 1.5 mm Preto PE

10256954

Intervalo de preços
1,3645 € - 0,6175 €

Níveis de stock
1225 Em stock
Características
  • D
    45.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 14.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10288696

Intervalo de preços
1,5676 € - 0,7091 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 25.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10288788

Intervalo de preços
1,7417 € - 0,7879 €

Níveis de stock
1340 Em stock
Características
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 10.0 mm 1.0 mm Preto ABS

10288955

Intervalo de preços
0,8293 € - 0,7878 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 32.0 mm 3.0 mm Preto ABS

10435434

Intervalo de preços
2,7467 € - 2,6094 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    3.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 30.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10288825

Intervalo de preços
2,0852 € - 0,9434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 30.0 mm 2.0 mm Preto ABS

10289099

Intervalo de preços
1,0602 € - 1,0069 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 40.0 mm 2.0 mm Prateado ABS

10288917

Intervalo de preços
2,9591 € - 1,339 €

Níveis de stock
2354 Em stock
Características
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 22.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10288740

Intervalo de preços
1,7417 € - 0,7879 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 32.0 mm 1.2 mm Prateado ABS

10288832

Intervalo de preços
2,4385 € - 1,1031 €

Níveis de stock
1560 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Inserção de tubo 38.0 mm 1.5 mm Preto PE

10256930

Intervalo de preços
1,053 € - 0,4766 €

Níveis de stock
1875 Em stock
Características
  • D
    38.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 10.0 mm Prateado ABS

10288665

Intervalo de preços
1,5676 € - 0,7091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Inserção de tubo 30.0 mm 1.5 mm Preto PE

10254042

Intervalo de preços
0,5473 € - 0,2478 €

Níveis de stock
72400 Em stock
Características
  • D
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Polietileno
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 28.0 mm 1.0 mm Prateado ABS

10289570

Intervalo de preços
2,199 € - 0,9949 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 28.0 mm 1.2 mm Prateado ABS

10289587

Intervalo de preços
2,199 € - 0,9949 €

Níveis de stock
2290 Em stock
Características
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Prateado
Redonda Inserção de tubo 40.0 mm 2.0 mm Preto ABS

10435465

Intervalo de preços
3,24 € - 3,078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 35.0 mm 2.0 mm Preto ABS

10289143

Intervalo de preços
1,3777 € - 1,3088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto
Redonda Inserção de tubo 40.0 mm 1.5 mm Preto ABS

10435458

Intervalo de preços
3,1525 € - 2,9948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Material completo
    Poli(estireno de butadieno de acrilonitrilo)
  • Cor
    Preto