Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,2212 € - 0,4893 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
14.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
3.0 mm
0,5521 € - 1,2207 € 1995 Em stock
70.0 mm
22.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
4.0 mm
0,0787 € - 0,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
11.5 mm
Castanho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,0438 € - 0,0969 € 1750 Em stock
16.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
1
0,4974 € - 0,5239 € 15943 Em stock
30.0 mm
12.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,3294 € - 0,347 € 682 Em stock
25.0 mm
12.0 mm
Branco
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,8157 € - 0,8578 € 425 Em stock
35.0 mm
14.5 mm
Branco
PE
Corroído
3.0 mm
1
0,3795 € - 0,8382 € 13955 Em stock
60.0 mm
24.3 mm
Preto
PE
Polido
4.0 mm
1
0,0975 € - 0,2156 € 3200 Em stock
15.0 mm
11.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
2.0 mm
1
1,143 € - 1,2027 € 6227 Em stock
40.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
3.0 mm
1
1,2181 € - 1,2822 € 1394 Em stock
45.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Corroído
3.0 mm
1
2,2395 € - 2,3589 € 525 Em stock
55.0 mm
14.5 mm
Branco
PE
Corroído
4.0 mm
1
4,3666 € - 4,5983 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
24.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
3.5 mm
1
5,2393 € - 5,5164 € 125 Em stock
80.0 mm
24.0 mm
Branco
PE
Corroído
5.0 mm
1
0,9153 € - 2,0232 € 150 Em stock
80.0 mm
22.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
4.0 mm
0,1538 € - 0,162 € 4163 Em stock
18.0 mm
12.0 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,0528 € - 0,1169 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
1
0,1032 € - 0,2282 € 1600 Em stock
30.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,363 € - 0,8026 € 250 Em stock
60.0 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
0,2468 € - 0,5458 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.8 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Intervalo de preços
0,4893 € - 0,2212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Intervalo de preços
1,2207 € - 0,5521 €

Níveis de stock
1995 Em stock
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081334

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Intervalo de preços
0,0969 € - 0,0438 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180990

Intervalo de preços
0,5239 € - 0,4974 €

Níveis de stock
15943 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952

Intervalo de preços
0,347 € - 0,3294 €

Níveis de stock
682 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Intervalo de preços
0,8578 € - 0,8157 €

Níveis de stock
425 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081051

Intervalo de preços
0,8382 € - 0,3795 €

Níveis de stock
13955 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10080870

Intervalo de preços
0,2156 € - 0,0975 €

Níveis de stock
3200 Em stock
Características
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947

Intervalo de preços
1,2027 € - 1,143 €

Níveis de stock
6227 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Intervalo de preços
1,2822 € - 1,2181 €

Níveis de stock
1394 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181096

Intervalo de preços
2,3589 € - 2,2395 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Intervalo de preços
4,5983 € - 4,3666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Intervalo de preços
5,5164 € - 5,2393 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Intervalo de preços
2,0232 € - 0,9153 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884

Intervalo de preços
0,162 € - 0,1538 €

Níveis de stock
4163 Em stock
Características
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077504

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,0528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077542

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,1032 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077580

Intervalo de preços
0,8026 € - 0,363 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Intervalo de preços
0,5458 € - 0,2468 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm