Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
5,2393 € - 5,5164 € 125 Em stock
80.0 mm
24.0 mm
Branco
PE
Corroído
5.0 mm
1
0,8157 € - 0,8578 € 663 Em stock
35.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Corroído
3.0 mm
1
1,1828 € - 1,2446 € 1065 Em stock
45.0 mm
14.5 mm
Branco
PE
Corroído
3.0 mm
1
0,0787 € - 0,1742 € 2250 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Amarelo
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
9,9709 € - 10,5019 € 40 Em stock
140.0 mm
35.0 mm
Branco
PE
Corroído
7.0 mm
1
0,3681 € - 0,388 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
1,5653 € - 1,647 € 18 Em stock
50.0 mm
20.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
4.0 mm
1
2,3081 € - 2,4295 € 68 Em stock
55.0 mm
14.5 mm
Preto
PE
Corroído
4.0 mm
1
4,5896 € - 4,8316 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
4.0 mm
1
9,5731 € - 10,0703 € 5 Em stock
100.0 mm
24.0 mm
Branco
PE
Corroído
4.0 mm
1
5,3387 € - 5,6264 € 226 Em stock
70.0 mm
18.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
4.0 mm
1
4,3666 € - 4,5983 € 12331 Em stock
60.0 mm
24.0 mm
Preto
PE
Corroído
3.5 mm
1
0,2011 € - 0,2115 € 9070 Em stock
18.0 mm
12.0 mm
Branco
PE
Corroído
2.0 mm
1
7,649 € - 8,0584 € 26 Em stock
110.0 mm
24.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
5.0 mm
1
0,0677 € - 0,1497 € 2320 Em stock
25.0 mm
11.5 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Polido
2.5 mm
0,0635 € - 0,1405 € 2300 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
0,9153 € - 2,0232 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
22.0 mm
Preto
Polietileno de baixa densidade
Corroído
4.0 mm
0,5153 € - 1,1394 € 150 Em stock
65.0 mm
14.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
0,0528 € - 0,1169 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
1
0,1032 € - 0,2282 € 1600 Em stock
30.0 mm
11.5 mm
Branco
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Intervalo de preços
5,5164 € - 5,2393 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10181058

Intervalo de preços
0,8578 € - 0,8157 €

Níveis de stock
663 Em stock
Características
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10326961

Intervalo de preços
1,2446 € - 1,1828 €

Níveis de stock
1065 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081457

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,0787 €

Níveis de stock
2250 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

10181249

Intervalo de preços
10,5019 € - 9,9709 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180907

Intervalo de preços
0,388 € - 0,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10181072

Intervalo de preços
1,647 € - 1,5653 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10326992

Intervalo de preços
2,4295 € - 2,3081 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Intervalo de preços
4,8316 € - 4,5896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Intervalo de preços
10,0703 € - 9,5731 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10181102

Intervalo de preços
5,6264 € - 5,3387 €

Níveis de stock
226 Em stock
Características
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Intervalo de preços
4,5983 € - 4,3666 €

Níveis de stock
12331 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180860

Intervalo de preços
0,2115 € - 0,2011 €

Níveis de stock
9070 Em stock
Características
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Intervalo de preços
8,0584 € - 7,649 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Intervalo de preços
0,1497 € - 0,0677 €

Níveis de stock
2320 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,0635 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Intervalo de preços
2,0232 € - 0,9153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Intervalo de preços
1,1394 € - 0,5153 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077504

Intervalo de preços
0,1169 € - 0,0528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077542

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,1032 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm