Menu Procurar

Patins e inserções quadrados

Em stock

As inserções e patins para tubos quadrados proporcionam um acabamento impecável e oferecem proteção às extremidades de tubos, canos e postes quadrados. Disponíveis em dois modelos: nervurado para a máxima preensão e podem ser utilizados em vários calibres de tubos ou com uma haste plana para calibres de tubos específicos, oferecendo a vantagem de uma instalação fácil.

Concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares. Alguns dos modelos da gama ajudam a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos.

Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções quadradas metálicas. Habitualmente utilizadas em aplicações de mobiliário e equipamento industrial, as versatilidade dos materiais, acabamento e cores proporcionam uma grande variedade de escolha para maximizar a estética e o ajuste da sua aplicação.

  • Produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados.
  • Ideais para a utilização em mobiliário e equipamento industrial.
  • Ajuda a evitar danos no chão e protegem os tubos dos elementos externos.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butirato, HIPS, AÇO - BAIXO TEOR DE CARBONO, TPR
Cor: Prateado, Preto, Branco, Meio cinzento, Transparente, Azul, Vermelho, Amarelo, Castanho, Verde, Cinzento escuro, Cinzento
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
311 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade AxA h Cor Material Terminar t Tipo Comprar
0,0474 € - 0,105 € 120 Em stock
12.7 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
0,2659 € - 0,5877 € 1700 Em stock
45.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
3.0 mm
0,0729 € - 0,1613 € 1250 Em stock
22.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
4,3666 € - 4,5983 € 539 Em stock
60.0 mm
24.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
3.5 mm
1
5,2393 € - 5,5164 € 125 Em stock
80.0 mm
24.0 mm
Branco
PE
Corroído
5.0 mm
1
0,0813 € - 0,1798 € 5000 Em stock
25.4 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Polido
2.5 mm
0,0635 € - 0,1405 € 2300 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
0,3681 € - 0,388 € 4776 Em stock
25.0 mm
12.0 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,2918 € - 0,3072 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
12.0 mm
Preto
PE
Corroído
2.0 mm
1
0,2118 € - 0,4683 € 1050 Em stock
32.0 mm
11.5 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
0,0615 € - 0,136 € 2500 Em stock
20.0 mm
11.5 mm
Amarelo
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
0,2429 € - 0,537 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
14.5 mm
Cinzento escuro
LDPE - PIR
Corroído
3.0 mm
1
0,0615 € - 0,136 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
11.5 mm
Vermelho
LDPE - PIR
Corroído
2.5 mm
1
9,5731 € - 10,0703 € 5 Em stock
100.0 mm
24.0 mm
Branco
PE
Corroído
4.0 mm
1
7,649 € - 8,0584 € 26 Em stock
110.0 mm
24.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
5.0 mm
1
0,8647 € - 1,9125 € 140 Em stock
75.0 mm
22.0 mm
Branco
LDPE - PIR
Corroído
4.0 mm
1,5386 € - 1,6205 € 2800 Em stock
50.0 mm
20.0 mm
Branco
PE
Corroído
4.0 mm
1
4,5896 € - 4,8316 € Solicite o prazo de entrega aqui
55.0 mm
14.5 mm
Meio cinzento
PE
Corroído
4.0 mm
1
4,3666 € - 4,5983 € 12331 Em stock
60.0 mm
24.0 mm
Preto
PE
Corroído
3.5 mm
1
1,903 € - 4,2058 € 20 Em stock
75.0 mm
22.0 mm
Meio cinzento
LDPE - PIR
Corroído
4.0 mm
1
  • de 16
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0474 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Intervalo de preços
0,5877 € - 0,2659 €

Níveis de stock
1700 Em stock
Características
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Intervalo de preços
0,1613 € - 0,0729 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10327012

Intervalo de preços
4,5983 € - 4,3666 €

Níveis de stock
539 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 24.0 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

10181126

Intervalo de preços
5,5164 € - 5,2393 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Intervalo de preços
0,1798 € - 0,0813 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Intervalo de preços
0,1405 € - 0,0635 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Intervalo de preços
0,388 € - 0,3681 €

Níveis de stock
4776 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Intervalo de preços
0,3072 € - 0,2918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Intervalo de preços
0,4683 € - 0,2118 €

Níveis de stock
1050 Em stock
Características
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080894

Intervalo de preços
0,537 € - 0,2429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Intervalo de preços
0,136 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Intervalo de preços
10,0703 € - 9,5731 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Intervalo de preços
8,0584 € - 7,649 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Intervalo de preços
1,9125 € - 0,8647 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm White PE

10181065

Intervalo de preços
1,6205 € - 1,5386 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 55.0 mm 14.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10584446

Intervalo de preços
4,8316 € - 4,5896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm Black PE

10327029

Intervalo de preços
4,5983 € - 4,3666 €

Níveis de stock
12331 Em stock
Características
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080603

Intervalo de preços
4,2058 € - 1,903 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm