Menu Procurar

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Em stock

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Diâmetro interior Espessura do painel Material completo Comprar
0,2517 € - 0,5565 € 80000 Em stock
26.0 mm
22.0 mm
Cloreto de polivinila
0,3194 € - 0,3362 € 2000 Em stock
19.6 mm
12.0 mm
Elastómero termoplástico
0,0924 € - 0,2043 € 44902 Em stock
12.0 mm
8.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1542 € - 0,341 € 7384 Em stock
20.0 mm
16.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1679 € - 0,1767 € 83 Em stock
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloreto de polivinila
0,3302 € - 0,73 € 600 Em stock
28.0 mm
24.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1094 € - 0,242 € 5000 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1949 € - 0,4308 € 2000 Em stock
22.0 mm
18.0 mm
Cloreto de polivinila
0,8051 € - 0,8482 € 646 Em stock
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Cloreto de polivinila
0,6953 € - 0,7319 € 107 Em stock
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Elastómero termoplástico
0,5492 € - 1,2142 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Cloreto de polivinila
1,1633 € - 1,1633 € 20280 Em stock
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Cloreto de polivinila
1,7899 € - 1,7899 € 18647 Em stock
20.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
Cloreto de polivinila
  • de 3
Passa-fios de encaixe rápido 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Intervalo de preços
0,5565 € - 0,2517 €

Níveis de stock
80000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    22.0 mm
  • Diâmetro total
    26.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Intervalo de preços
0,3362 € - 0,3194 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    19.6 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10091012

Intervalo de preços
0,2043 € - 0,0924 €

Níveis de stock
44902 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
7384 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    11.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Intervalo de preços
0,73 € - 0,3302 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    24.0 mm
  • Diâmetro total
    28.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10091128

Intervalo de preços
0,242 € - 0,1094 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Intervalo de preços
0,4308 € - 0,1949 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Intervalo de preços
0,8482 € - 0,8051 €

Níveis de stock
646 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do Corpo
    14.0 mm
  • Comprimento do corpo
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Intervalo de preços
0,7319 € - 0,6953 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Passa-fios de cabo 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10325322

Intervalo de preços
1,2142 € - 0,5492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Bucha
  • Diâmetro do Corpo
    13.5 mm
  • Comprimento do corpo
    9.7 mm
Passa cabos 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198

Intervalo de preços
1,1633 € - 1,1633 €

Níveis de stock
20280 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do Corpo
    13.5 mm
  • Comprimento do corpo
    9.7 mm
Passa cabos 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204

Intervalo de preços
1,7899 € - 1,7899 €

Níveis de stock
18647 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do Corpo
    14.0 mm
  • Comprimento do corpo
    1.6 mm