Menu Procurar

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Em stock

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro total Diâmetro interior Espessura do painel Material completo Comprar
0,1949 € - 0,4308 € 2000 Em stock
22.0 mm
18.0 mm
Cloreto de polivinila
0,0902 € - 0,1995 € 41500 Em stock
11.0 mm
7.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1262 € - 0,2791 € 302 Em stock
18.0 mm
14.0 mm
Cloreto de polivinila
0,3288 € - 0,727 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
24.0 mm
Cloreto de polivinila
0,9246 € - 0,973 € 2052 Em stock
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1845 € - 0,2232 € 6606 Em stock
13.5 mm
6.0 mm
Elastómero termoplástico
0,0692 € - 0,1531 € 46500 Em stock
10.0 mm
6.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1353 € - 0,2991 € 5070 Em stock
16.0 mm
12.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1679 € - 0,1767 € 83 Em stock
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloreto de polivinila
0,5035 € - 0,5299 € 1361 Em stock
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Borracha de silicone
0,3194 € - 0,3362 € 2000 Em stock
19.6 mm
12.0 mm
Elastómero termoplástico
0,1094 € - 0,242 € 12070 Em stock
14.0 mm
10.0 mm
Cloreto de polivinila
0,5492 € - 1,2142 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Cloreto de polivinila
0,8051 € - 0,8482 € 646 Em stock
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Cloreto de polivinila
0,6953 € - 0,7319 € 107 Em stock
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Elastómero termoplástico
0,1542 € - 0,341 € 11200 Em stock
20.0 mm
16.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1353 € - 0,2991 € 19095 Em stock
16.0 mm
12.0 mm
Cloreto de polivinila
0,452 € - 0,4759 € 27364 Em stock
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Elastómero termoplástico
0,1193 € - 0,2637 € 10840 Em stock
12.0 mm
8.0 mm
Cloreto de polivinila
0,1542 € - 0,341 € 1600 Em stock
20.0 mm
16.0 mm
Cloreto de polivinila
  • de 3
Passa-fios de encaixe rápido 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10091166

Intervalo de preços
0,4308 € - 0,1949 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro total
    22.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10091104

Intervalo de preços
0,1995 € - 0,0902 €

Níveis de stock
41500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
  • Diâmetro total
    11.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Intervalo de preços
0,2791 € - 0,1262 €

Níveis de stock
302 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    14.0 mm
  • Diâmetro total
    18.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Intervalo de preços
0,727 € - 0,3288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    24.0 mm
  • Diâmetro total
    28.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Intervalo de preços
0,973 € - 0,9246 €

Níveis de stock
2052 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do Corpo
    14.0 mm
  • Comprimento do corpo
    6.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Intervalo de preços
0,2232 € - 0,1845 €

Níveis de stock
6606 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    13.5 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Intervalo de preços
0,1531 € - 0,0692 €

Níveis de stock
46500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    6.0 mm
  • Diâmetro total
    10.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Intervalo de preços
0,2991 € - 0,1353 €

Níveis de stock
5070 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Intervalo de preços
0,1767 € - 0,1679 €

Níveis de stock
83 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    11.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

10316542

Intervalo de preços
0,5299 € - 0,5035 €

Níveis de stock
1361 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha de silicone
  • Diâmetro interior
    18.0 mm
  • Diâmetro total
    29.5 mm
  • Altura geral
    10.5 mm
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

10316528

Intervalo de preços
0,3362 € - 0,3194 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    19.6 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Intervalo de preços
0,242 € - 0,1094 €

Níveis de stock
12070 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
  • Diâmetro total
    14.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10325322

Intervalo de preços
1,2142 € - 0,5492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Bucha
  • Diâmetro do Corpo
    13.5 mm
  • Comprimento do corpo
    9.7 mm
Passa-fios de cabo 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Intervalo de preços
0,8482 € - 0,8051 €

Níveis de stock
646 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do Corpo
    14.0 mm
  • Comprimento do corpo
    1.6 mm
Passa-fios de cabo 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Intervalo de preços
0,7319 € - 0,6953 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
11200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Intervalo de preços
0,2991 € - 0,1353 €

Níveis de stock
19095 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    12.0 mm
  • Diâmetro total
    16.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de cabo 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Intervalo de preços
0,4759 € - 0,452 €

Níveis de stock
27364 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diâmetro do furo compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    7.0 mm
Passa-fios de encaixe rápido 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10090916

Intervalo de preços
0,2637 € - 0,1193 €

Níveis de stock
10840 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    8.0 mm
  • Diâmetro total
    12.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Passa-fios de encaixe rápido 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Diâmetro interior
    16.0 mm
  • Diâmetro total
    20.0 mm
  • Código do material
    3926909790