Menu Procurar

Parallel Protection Plugs PCR

Em produção

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Material: LDPE - PCR Colour: Green Series Code: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,0402 € - 0,0625 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,0463 € - 0,072 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
43.0 mm
10.5 mm
0,0386 € - 0,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,0378 € - 0,0588 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,0792 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0 mm
67.5 mm
11.0 mm
0,0933 € - 0,1451 € Solicite o prazo de entrega aqui
64.0 mm
67.5 mm
9.5 mm
0,0342 € - 0,0532 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.5 mm
34.0 mm
10.0 mm
0,0418 € - 0,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,0522 € - 0,0813 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
0,0693 € - 0,1079 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
61.0 mm
11.0 mm
0,0653 € - 0,1015 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0555 € - 0,0864 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,0722 € - 0,1123 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,0827 € - 0,1287 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,041 € - 0,0638 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0435 € - 0,0678 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0472 € - 0,0735 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.5 mm
42.0 mm
10.5 mm
0,0666 € - 0,1036 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,0747 € - 0,1162 € Solicite o prazo de entrega aqui
59.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,0737 € - 0,1146 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
  • de 10
Tampão de proteção paralela 34.5 mm LDPE - PCR Verde

20744496

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20744557

Intervalo de preços
0,072 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    38.0 mm
  • D
    43.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 33.5 mm LDPE - PCR Verde

20744472

Intervalo de preços
0,06 € - 0,0386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 33.0 mm LDPE - PCR Verde

20744342

Intervalo de preços
0,0588 € - 0,0378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 61.0 mm LDPE - PCR Verde

20744366

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,0792 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 64.0 mm LDPE - PCR Verde

20744373

Intervalo de preços
0,1451 € - 0,0933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    64.0 mm
  • D
    67.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 30.5 mm LDPE - PCR Verde

20744458

Intervalo de preços
0,0532 € - 0,0342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.5 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 35.5 mm LDPE - PCR Verde

20744519

Intervalo de preços
0,0651 € - 0,0418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 42.0 mm LDPE - PCR Verde

20744571

Intervalo de preços
0,0813 € - 0,0522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20744656

Intervalo de preços
0,1079 € - 0,0693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    54.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20744625

Intervalo de preços
0,1015 € - 0,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 45.0 mm LDPE - PCR Verde

20744595

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 56.0 mm LDPE - PCR Verde

20744670

Intervalo de preços
0,1123 € - 0,0722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    56.0 mm
  • D
    63.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20744700

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,0827 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20744502

Intervalo de preços
0,0638 € - 0,041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20744526

Intervalo de preços
0,0678 € - 0,0435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 38.5 mm LDPE - PCR Verde

20744564

Intervalo de preços
0,0735 € - 0,0472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    38.5 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 53.0 mm LDPE - PCR Verde

20744632

Intervalo de preços
0,1036 € - 0,0666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 59.0 mm LDPE - PCR Verde

20744694

Intervalo de preços
0,1162 € - 0,0747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    59.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20744687

Intervalo de preços
0,1146 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2" GAS
  • Cor
    Verde