Menu Procurar

Parallel Protection Plugs PCR

Em produção

A popular series of Parallel Protection Plugs that provide a wide range of protection during storage and transport. Its primary function is to prevent damage, corrosion, dirt and moisture from entering and contaminating the internal part of a component. The push-fit plug can be removed easily with its flange, which provides an effective grip.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Material: LDPE - PCR Colour: Green Series Code: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,0179 € - 0,0278 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,0214 € - 0,0238 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,037 € - 0,0412 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
DN32
0,8433 € - 0,937 € Solicite o prazo de entrega aqui
216.0 mm
223.0 mm
15.3 mm
1,0923 € - 1,6991 € Solicite o prazo de entrega aqui
230.0 mm
236.0 mm
12.0 mm
1,1603 € - 1,805 € Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
259.0 mm
14.5 mm
0,6378 € - 0,7087 € Solicite o prazo de entrega aqui
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
0,0566 € - 0,0881 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,1003 € - 0,1561 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0119 € - 0,0132 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0114 € - 0,0127 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
7.0 mm
4.5 mm
0,0328 € - 0,0511 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
33.0 mm
10.5 mm
0,0112 € - 0,0125 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,0315 € - 0,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,141 € - 0,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,1347 € - 0,2096 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,118 € - 0,1836 € Solicite o prazo de entrega aqui
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,0394 € - 0,0612 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
0,0444 € - 0,0691 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,1334 € - 0,2076 € Solicite o prazo de entrega aqui
75.0 mm
79.0 mm
9.5 mm
  • de 10
Tampão de proteção paralela 14.5 mm LDPE - PCR Verde

20745264

Intervalo de preços
0,0278 € - 0,0179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20745356

Intervalo de preços
0,0238 € - 0,0214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 32.5 mm LDPE - PCR Verde

20745578

Intervalo de preços
0,0412 € - 0,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    32.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tamanho nominal de tubo compatível (todos)
    DN32
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 216.0 mm LDPE - PCR Verde

20746131

Intervalo de preços
0,937 € - 0,8433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    216.0 mm
  • D
    223.0 mm
  • h
    15.3 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 230.0 mm LDPE - PCR Verde

20746155

Intervalo de preços
1,6991 € - 1,0923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    230.0 mm
  • D
    236.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 250.0 mm LDPE - PCR Verde

20746179

Intervalo de preços
1,805 € - 1,1603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    250.0 mm
  • D
    259.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 200.0 mm LDPE - PCR Verde

20746094

Intervalo de preços
0,7087 € - 0,6378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Intervalo de preços
0,0881 € - 0,0566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 66.0 mm LDPE - PCR Verde

20744281

Intervalo de preços
0,1561 € - 0,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    66.0 mm
  • D
    72.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 4.5 mm LDPE - PCR Verde

20744335

Intervalo de preços
0,0132 € - 0,0119 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 3.5 mm LDPE - PCR Verde

20744403

Intervalo de preços
0,0127 € - 0,0114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.5 mm
  • D
    7.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 29.5 mm LDPE - PCR Verde

20744441

Intervalo de preços
0,0511 € - 0,0328 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    29.5 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 3.0 mm LDPE - PCR Verde

20744397

Intervalo de preços
0,0125 € - 0,0112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20744434

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 81.0 mm LDPE - PCR Verde

20744328

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 76.0 mm LDPE - PCR Verde

20744311

Intervalo de preços
0,2096 € - 0,1347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 71.0 mm LDPE - PCR Verde

20744298

Intervalo de preços
0,1836 € - 0,118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    71.0 mm
  • D
    74.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 34.0 mm LDPE - PCR Verde

20744489

Intervalo de preços
0,0612 € - 0,0394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 37.0 mm LDPE - PCR Verde

20744533

Intervalo de preços
0,0691 € - 0,0444 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20744304

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,1334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    75.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR