Menu Procurar

Tampões de proteção paralela PCR

Em produção

Uma série popular de tampas de Proteção Paralela que oferecem uma vasta gama de proteção durante o armazenamento e transporte. A sua função principal é prevenir danos, corrosão, sujidade e humidade de entrarem e contaminarem a parte interna de um componente. A tampa de encaixe pode ser removida facilmente com a sua falange, que proporciona uma aderência eficaz.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRSTPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d D h Thread Sizes (All) Tamanho nominal de tubo compatível (todos) Comprar
0,0456 € - 0,071 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,057 € - 0,0887 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
50.8 mm
10.6 mm
0,0582 € - 0,0905 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,1383 € - 0,2152 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,1448 € - 0,2254 € Solicite o prazo de entrega aqui
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,0115 € - 0,0128 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,0324 € - 0,0504 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,0421 € - 0,0655 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0447 € - 0,0696 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.5 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,067 € - 0,1043 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,0849 € - 0,1321 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0 mm
68.0 mm
11.0 mm
0,0885 € - 0,1378 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,1103 € - 0,1716 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,1284 € - 0,1998 € Solicite o prazo de entrega aqui
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,1475 € - 0,2294 € Solicite o prazo de entrega aqui
83.0 mm
86.5 mm
9.5 mm
0,2058 € - 0,3201 € Solicite o prazo de entrega aqui
92.0 mm
94.5 mm
9.5 mm
0,2058 € - 0,3201 € Solicite o prazo de entrega aqui
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,0466 € - 0,0725 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0618 € - 0,0962 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0698 € - 0,1086 € Solicite o prazo de entrega aqui
  • de 10
Tampão de proteção paralela 37.0 mm LDPE - PCR Verde

20744533

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 45.0 mm LDPE - PCR Verde

20744595

Intervalo de preços
0,0887 € - 0,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    45.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.6 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Intervalo de preços
0,0905 € - 0,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 76.0 mm LDPE - PCR Verde

20744311

Intervalo de preços
0,2152 € - 0,1383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 81.0 mm LDPE - PCR Verde

20744328

Intervalo de preços
0,2254 € - 0,1448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    81.0 mm
  • D
    85.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 3.0 mm LDPE - PCR Verde

20744397

Intervalo de preços
0,0128 € - 0,0115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20744434

Intervalo de preços
0,0504 € - 0,0324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.5 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8" GAS
  • Cor
    Verde
Tampão de proteção paralela 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20744502

Intervalo de preços
0,0655 € - 0,0421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20744526

Intervalo de preços
0,0696 € - 0,0447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    36.5 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20744625

Intervalo de preços
0,1043 € - 0,067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 62.0 mm LDPE - PCR Verde

20744700

Intervalo de preços
0,1321 € - 0,0849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    62.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 63.0 mm LDPE - PCR Verde

20744717

Intervalo de preços
0,1378 € - 0,0885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 68.0 mm LDPE - PCR Verde

20744748

Intervalo de preços
0,1716 € - 0,1103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 72.0 mm LDPE - PCR Verde

20744786

Intervalo de preços
0,1998 € - 0,1284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20744854

Intervalo de preços
0,2294 € - 0,1475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    83.0 mm
  • D
    86.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 92.0 mm LDPE - PCR Verde

20744946

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,2058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    92.0 mm
  • D
    94.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 91.0 mm LDPE - PCR Verde

20744939

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,2058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Tampão de proteção paralela 37.5 mm LDPE - PCR Verde

20744540

Intervalo de preços
0,0725 € - 0,0466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 48.5 mm LDPE - PCR Verde

20744601

Intervalo de preços
0,0962 € - 0,0618 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000
Tampão de proteção paralela 53.5 mm LDPE - PCR Verde

20744649

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,0698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Código do material
    3923509000