Menu Procurar

Parafusos ventilados - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta gama de Parafusos Ventilados apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

O núcleo oco dos parafusos atua como sistema de ventilação. A gama cumpre a norma DIN 912 (com ventilação central). São feitos de aço inoxidável austenítico limpo por ultrassons que proporciona uma muito boa resistência à corrosão, boa resistência e maquinabilidade. O material é muito utilizado na construção civil e em aplicações para o setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
172 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Comprar
5,3148 € - 7,0864 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
8.0
Aço inoxidável 316
45.0
6.0
1.8
3,3681 € - 4,4908 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 316
12.0
5.0
1.6
5,3148 € - 7,0864 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
5.0
Aço inoxidável 316
35.0
4.0
1.3
4,8822 € - 6,5096 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
5.0
Aço inoxidável 316
30.0
4.0
1.3
3,9243 € - 5,2324 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 316
20.0
5.0
1.6
3,6256 € - 4,8307 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
M3
3.0
Aço inoxidável 316
16.0
3.0
1.0
4,8616 € - 6,489 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M4
4.0
Aço inoxidável 316
30.0
3.0
1.0
5,7165 € - 7,622 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
5.0
Aço inoxidável 316
40.0
4.0
1.3
3,193 € - 4,2642 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
M3
3.0
Aço inoxidável 316
12.0
3.0
1.0
7,2821 € - 9,7232 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
M12
12.0
Aço inoxidável 316
45.0
10.0
1.8
6,1388 € - 8,1782 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
8.0
Aço inoxidável 316
60.0
6.0
1.8
3,7183 € - 4,9543 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.5
M5
5.0
Aço inoxidável 316
16.0
4.0
1.3
5,7062 € - 7,6014 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 316
45.0
5.0
1.6
3,09 € - 4,1097 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 316
8.0
5.0
1.6
11,8656 € - 15,8105 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0
M16
16.0
Aço inoxidável 316
60.0
14.0
1.8
5,6856 € - 7,5808 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
10.0
Aço inoxidável 316
35.0
8.0
1.8
6,3448 € - 8,446 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
10.0
Aço inoxidável 316
45.0
8.0
1.8
5,356 € - 7,1482 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
10.0
Aço inoxidável 316
30.0
8.0
1.8
5,3354 € - 7,1173 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
6.0
Aço inoxidável 316
40.0
5.0
1.6
4,7689 € - 6,3551 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
8.0
Aço inoxidável 316
35.0
6.0
1.8
  • de 9
Parafuso de ventilação M8 45.0 Aço inoxidável 316

20236359

Intervalo de preços
7,0864 € - 5,3148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    8.0
Parafuso de ventilação M6 12.0 Aço inoxidável 316

20236205

Intervalo de preços
4,4908 € - 3,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M5 35.0 Aço inoxidável 316

20236168

Intervalo de preços
7,0864 € - 5,3148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    35.0
  • h1
    5.0
Parafuso de ventilação M5 30.0 Aço inoxidável 316

20236151

Intervalo de preços
6,5096 € - 4,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Parafuso de ventilação M6 20.0 Aço inoxidável 316

20236212

Intervalo de preços
5,2324 € - 3,9243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M3 16.0 Aço inoxidável 316

20236021

Intervalo de preços
4,8307 € - 3,6256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    16.0
  • h1
    3.0
Parafuso de ventilação M4 30.0 Aço inoxidável 316

20236090

Intervalo de preços
6,489 € - 4,8616 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Parafuso de ventilação M5 40.0 Aço inoxidável 316

20236175

Intervalo de preços
7,622 € - 5,7165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    40.0
  • h1
    5.0
Parafuso de ventilação M3 12.0 Aço inoxidável 316

20236014

Intervalo de preços
4,2642 € - 3,193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Parafuso de ventilação M12 45.0 Aço inoxidável 316

20236526

Intervalo de preços
9,7232 € - 7,2821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    12.0
Parafuso de ventilação M8 60.0 Aço inoxidável 316

20236373

Intervalo de preços
8,1782 € - 6,1388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    8.0
Parafuso de ventilação M5 16.0 Aço inoxidável 316

20236137

Intervalo de preços
4,9543 € - 3,7183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    16.0
  • h1
    5.0
Parafuso de ventilação M6 45.0 Aço inoxidável 316

20236267

Intervalo de preços
7,6014 € - 5,7062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    45.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M6 8.0 Aço inoxidável 316

20236182

Intervalo de preços
4,1097 € - 3,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M16 60.0 Aço inoxidável 316

20236595

Intervalo de preços
15,8105 € - 11,8656 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0
Parafuso de ventilação M10 35.0 Aço inoxidável 316

20236427

Intervalo de preços
7,5808 € - 5,6856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    10.0
Parafuso de ventilação M10 45.0 Aço inoxidável 316

20236441

Intervalo de preços
8,446 € - 6,3448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    10.0
Parafuso de ventilação M10 30.0 Aço inoxidável 316

20236410

Intervalo de preços
7,1482 € - 5,356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    10.0
Parafuso de ventilação M6 40.0 Aço inoxidável 316

20236250

Intervalo de preços
7,1173 € - 5,3354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Parafuso de ventilação M8 35.0 Aço inoxidável 316

20236335

Intervalo de preços
6,3551 € - 4,7689 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    8.0