Menu Procurar

Parafusos vedantes integrais

Em stock

Os parafusos vedantes integrais são um tipo de fixador concebido com uma funcionalidade vedante para fornecer uma ligação segura e estanque para várias aplicações. Isto minimiza o risco de desaperto devido à vibração e ao movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes integrais são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações tais como tubos, válvulas ou bombas.

A linha de parafusos vedantes com uma cabeça sextavada incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para completar a vedação. São fabricadas em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305 ou AISI 316, 1.440
  • Resistência à tração: 550 N/mm² ou 480N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Comprar
5,5826 € - 8,5902 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
30.0
12.85
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 316
18.0
M12
25.0
12.85
6,9422 € - 10,6914 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.7
Aço inoxidável 303
18.0
M12
50.0
12.85
2,3175 € - 3,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
16.0
4.5
3,3784 € - 5,2015 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
12.0
6.8
2,3999 € - 3,6874 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
10.0
4.5
2,3793 € - 3,6565 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
8.0
4.5
2,2557 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 303
7.0
M4
12.0
4.5
2,3381 € - 3,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
10.0
5.6
2,6574 € - 4,0891 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
16.0
5.6
3,8934 € - 5,9946 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
20.0
6.8
2,4926 € - 3,8419 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
8.0
5.6
2,4205 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 303
8.0
M5
16.0
5.6
3,6565 € - 5,6341 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
12.0
6.8
3,6565 € - 5,6341 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
25.0
6.8
4,0376 € - 6,2109 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 316
10.0
M6
25.0
6.8
2,7604 € - 4,2333 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.7
Aço inoxidável 316
8.0
M5
20.0
5.6
3,5432 € - 5,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2
Aço inoxidável 303
10.0
M6
20.0
6.8
3,9655 € - 6,1079 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
Aço inoxidável 303
13.0
M8
12.0
8.5
2,6162 € - 4,017 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
Aço inoxidável 316
7.0
M4
20.0
4.5
  • de 5
Parafuso vedante integral M12 30.0 Aço inoxidável 303

20258641

Intervalo de preços
8,5902 € - 5,5826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 25.0 Aço inoxidável 316

20258634

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M12 50.0 Aço inoxidável 303

20258689

Intervalo de preços
10,6914 € - 6,9422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Parafuso vedante integral M4 16.0 Aço inoxidável 303

20258726

Intervalo de preços
3,5535 € - 2,3175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M6 12.0 Aço inoxidável 303

20258306

Intervalo de preços
5,2015 € - 3,3784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M4 10.0 Aço inoxidável 316

20258153

Intervalo de preços
3,6874 € - 2,3999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 8.0 Aço inoxidável 316

20258139

Intervalo de preços
3,6565 € - 2,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M4 12.0 Aço inoxidável 303

20258160

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Parafuso vedante integral M5 10.0 Aço inoxidável 303

20258221

Intervalo de preços
3,5844 € - 2,3381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M5 16.0 Aço inoxidável 316

20258276

Intervalo de preços
4,0891 € - 2,6574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M6 20.0 Aço inoxidável 316

20258351

Intervalo de preços
5,9946 € - 3,8934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M5 8.0 Aço inoxidável 316

20258214

Intervalo de preços
3,8419 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M5 16.0 Aço inoxidável 303

20258269

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,4205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M6 12.0 Aço inoxidável 316

20258313

Intervalo de preços
5,6341 € - 3,6565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M6 25.0 Aço inoxidável 303

20258368

Intervalo de preços
5,6341 € - 3,6565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M6 25.0 Aço inoxidável 316

20258375

Intervalo de preços
6,2109 € - 4,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M5 20.0 Aço inoxidável 316

20258290

Intervalo de preços
4,2333 € - 2,7604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Parafuso vedante integral M6 20.0 Aço inoxidável 303

20258344

Intervalo de preços
5,459 € - 3,5432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Parafuso vedante integral M8 12.0 Aço inoxidável 303

20258405

Intervalo de preços
6,1079 € - 3,9655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Parafuso vedante integral M4 20.0 Aço inoxidável 316

20258191

Intervalo de preços
4,017 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5