Menu Procurar

Parafusos polidos - cabeça baixa

Em stock

Os parafusos de máquina foram concebidos com uma altura de cabeça baixa para fins estéticos e de economia de espaço. A cabeça de baixo perfil torna-os na escolha perfeita para aplicações de baixa folga. Podem ser utilizados para unir máquinas ou equipamentos sem a necessidade de uma porca, tornando-se numa solução de fixação conveniente.

São leves, fortes e duráveis. São resistentes a produtos químicos e a temperaturas até 200 ºC. São utilizados em aplicações de móveis, eletrónica e aplicações de construção. Esta gama inclui as opções cabeça baixa e cabeça baixa especial.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Cor: preto, castanho claro

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
3,0372 € - 3,1987 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M3
8.0 mm
Chave em estrela
2,8456 € - 2,9964 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M3
6.0 mm
Chave em estrela
4,6539 € - 4,8995 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M3
16.0 mm
Chave em estrela
4,0511 € - 4,2646 € 25 Em stock
TX20
M4
10.0 mm
Chave em estrela
6,6332 € - 14,6466 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M4
25.0 mm
Chave em estrela
24,2822 € - 25,5635 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX30
M6
30.0 mm
Chave em estrela
10,1393 € - 10,6769 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX30
M6
10.0 mm
Chave em estrela
19,4391 € - 20,4609 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX30
M6
25.0 mm
Chave em estrela
3,3194 € - 3,4958 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
8.0 mm
Chave em estrela
5,7474 € - 12,6999 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
20.0 mm
Chave em estrela
5,0762 € - 5,3428 € 75 Em stock
TX10
M4
12.0 mm
Chave em estrela
6,4152 € - 6,7485 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
8.0 mm
Chave em estrela
10,3978 € - 10,9468 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
20.0 mm
Chave em estrela
13,9276 € - 14,6599 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
12.0 mm
Chave em estrela
26,4885 € - 27,8779 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
30.0 mm
Chave em estrela
2,4476 € - 2,5768 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M3
10.0 mm
Chave em estrela
2,4476 € - 2,5768 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M4
6.0 mm
Chave em estrela
3,0008 € - 3,1579 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M4
16.0 mm
Chave em estrela
2,8201 € - 2,9684 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX25
M5
10.0 mm
Chave em estrela
4,2559 € - 4,4796 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX25
M5
25.0 mm
Chave em estrela
  • de 7
Parafuso Chave em estrela M3 8.0 mm PPS Castanho claro

10344170

Intervalo de preços
3,1987 € - 3,0372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M3 6.0 mm PPS Castanho claro

10344163

Intervalo de preços
2,9964 € - 2,8456 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M3 16.0 mm PPS Castanho claro

10344200

Intervalo de preços
4,8995 € - 4,6539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M4 10.0 mm PPS Castanho claro

10344248

Intervalo de preços
4,2646 € - 4,0511 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M4 25.0 mm PPS Castanho claro

10344286

Intervalo de preços
14,6466 € - 6,6332 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M6 30.0 mm PPS Castanho claro

10344415

Intervalo de preços
25,5635 € - 24,2822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M6 10.0 mm PPS Castanho claro

10344361

Intervalo de preços
10,6769 € - 10,1393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M6 25.0 mm PPS Castanho claro

10344408

Intervalo de preços
20,4609 € - 19,4391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M3 8.0 mm PPS Castanho claro

10344446

Intervalo de preços
3,4958 € - 3,3194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M3 20.0 mm PPS Castanho claro

10344484

Intervalo de preços
12,6999 € - 5,7474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M4 12.0 mm PPS Castanho claro

10344521

Intervalo de preços
5,3428 € - 5,0762 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M5 8.0 mm PPS Castanho claro

10344569

Intervalo de preços
6,7485 € - 6,4152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M5 20.0 mm PPS Castanho claro

10344606

Intervalo de preços
10,9468 € - 10,3978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M6 12.0 mm PPS Castanho claro

10344644

Intervalo de preços
14,6599 € - 13,9276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M6 30.0 mm PPS Castanho claro

10344682

Intervalo de preços
27,8779 € - 26,4885 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PPS
Parafuso Chave em estrela M3 10.0 mm Reny Preto

10345276

Intervalo de preços
2,5768 € - 2,4476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M4 6.0 mm Reny Preto

10345313

Intervalo de preços
2,5768 € - 2,4476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M4 16.0 mm Reny Preto

10345351

Intervalo de preços
3,1579 € - 3,0008 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M5 10.0 mm Reny Preto

10345399

Intervalo de preços
2,9684 € - 2,8201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.65 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny
Parafuso Chave em estrela M5 25.0 mm Reny Preto

10345436

Intervalo de preços
4,4796 € - 4,2559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.65 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material
    Reny