Menu Procurar

Parafusos polidos - cabeça baixa

Em stock

Os parafusos de máquina foram concebidos com uma altura de cabeça baixa para fins estéticos e de economia de espaço. A cabeça de baixo perfil torna-os na escolha perfeita para aplicações de baixa folga. Podem ser utilizados para unir máquinas ou equipamentos sem a necessidade de uma porca, tornando-se numa solução de fixação conveniente.

São leves, fortes e duráveis. São resistentes a produtos químicos e a temperaturas até 200 ºC. São utilizados em aplicações de móveis, eletrónica e aplicações de construção. Esta gama inclui as opções cabeça baixa e cabeça baixa especial.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Cor: preto, castanho claro

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
6,4152 € - 6,7485 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M4
8.0 mm
Chave em estrela
4,8587 € - 5,1149 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
12.0 mm
Chave em estrela
10,7099 € - 11,2692 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
8.0 mm
Chave em estrela
26,026 € - 27,3928 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
30.0 mm
Chave em estrela
39,9969 € - 42,0961 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
40.0 mm
Chave em estrela
4,6691 € - 4,9147 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
10.0 mm
Chave em estrela
4,2773 € - 4,5011 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
8.0 mm
Chave em estrela
26,026 € - 27,3928 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
20.0 mm
Chave em estrela
6,2104 € - 6,5442 € 75 Em stock
TX10
M4
6.0 mm
Chave em estrela
9,5172 € - 21,0326 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M4
20.0 mm
Chave em estrela
16,5222 € - 17,3936 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
20.0 mm
Chave em estrela
10,7099 € - 11,2692 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
10.0 mm
Chave em estrela
22,5384 € - 23,7229 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
10.0 mm
Chave em estrela
4,2773 € - 4,5011 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
6.0 mm
Chave em estrela
7,1894 € - 15,8826 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
16.0 mm
Chave em estrela
6,7918 € - 7,1469 € 13 Em stock
TX10
M4
10.0 mm
Chave em estrela
9,5172 € - 21,0326 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX8
M3
20.0 mm
Chave em estrela
9,1258 € - 20,1674 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX10
M4
16.0 mm
Chave em estrela
14,1975 € - 14,9504 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX15
M5
16.0 mm
Chave em estrela
22,5384 € - 23,7229 € Solicite o prazo de entrega aqui
TX20
M6
16.0 mm
Chave em estrela
  • de 7
Parafuso Chave em estrela M4 8.0 mm PEEK Castanho claro

10345047

Intervalo de preços
6,7485 € - 6,4152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 12.0 mm PEEK Castanho claro

10345009

Intervalo de preços
5,1149 € - 4,8587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M5 8.0 mm PEEK Castanho claro

10345108

Intervalo de preços
11,2692 € - 10,7099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M5 30.0 mm PEEK Castanho claro

10345160

Intervalo de preços
27,3928 € - 26,026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M6 40.0 mm PEEK Castanho claro

10345238

Intervalo de preços
42,0961 € - 39,9969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 10.0 mm PEEK Castanho claro

10344996

Intervalo de preços
4,9147 € - 4,6691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 8.0 mm PEEK Castanho claro

10344989

Intervalo de preços
4,5011 € - 4,2773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M6 20.0 mm PEEK Castanho claro

10345207

Intervalo de preços
27,3928 € - 26,026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M4 6.0 mm PEEK Castanho claro

10345030

Intervalo de preços
6,5442 € - 6,2104 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M4 20.0 mm PEEK Castanho claro

10345085

Intervalo de preços
21,0326 € - 9,5172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M5 20.0 mm PEEK Castanho claro

10345146

Intervalo de preços
17,3936 € - 16,5222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M5 10.0 mm PEEK Castanho claro

10345115

Intervalo de preços
11,2692 € - 10,7099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M6 10.0 mm PEEK Castanho claro

10345177

Intervalo de preços
23,7229 € - 22,5384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 6.0 mm PEEK Castanho claro

10344972

Intervalo de preços
4,5011 € - 4,2773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 16.0 mm PEEK Castanho claro

10345016

Intervalo de preços
15,8826 € - 7,1894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M4 10.0 mm PEEK Castanho claro

10345054

Intervalo de preços
7,1469 € - 6,7918 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M3 20.0 mm PEEK Castanho claro

10345023

Intervalo de preços
21,0326 € - 9,5172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M4 16.0 mm PEEK Castanho claro

10345078

Intervalo de preços
20,1674 € - 9,1258 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M5 16.0 mm PEEK Castanho claro

10345139

Intervalo de preços
14,9504 € - 14,1975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK
Parafuso Chave em estrela M6 16.0 mm PEEK Castanho claro

10345191

Intervalo de preços
23,7229 € - 22,5384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Cor
    Castanho claro
  • Material
    PEEK