Menu Procurar

Parafusos (para porcas) de bloqueio - suporte cilíndricos

Em stock

Parafusos (para porcas) de bloqueio - suporte cilíndricos

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do pino Diâmetro da maçaneta Altura da maçaneta Comprimento do punho Comprar
13,1428 € - 13,8308 € 160 Em stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
13,9935 € - 14,7248 € 35 Em stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,9365 € - 11,5174 € 10 Em stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,0972 € - 11,6781 € 155 Em stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,6142 € - 12,2281 € 10 Em stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
12,1313 € - 12,7658 € 355 Em stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
42,3185 € - 44,5454 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
30.0 mm
13,5506 € - 14,2613 € 39 Em stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
14,4344 € - 15,1863 € 25 Em stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,8818 € - 10,4091 € 138 Em stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,0983 € - 12,7328 € 16 Em stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,39 € - 14,0904 € 5 Em stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
14,4014 € - 15,1657 € 10 Em stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,9365 € - 11,5174 € 130 Em stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,7964 € - 11,367 € 7 Em stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,2908 € - 11,882 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,5607 € - 12,1622 € 3 Em stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,0892 € - 13,7772 € 155 Em stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,5801 € - 11,1404 € 172 Em stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
28,7287 € - 30,2387 € 20 Em stock
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
  • de 3
Cavilha de bloqueio axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 16.0 mm Preto

10197042

Intervalo de preços
13,8308 € - 13,1428 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Diâmetro do pino
    2.3 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 35.0 mm Preto

10197080

Intervalo de preços
14,7248 € - 13,9935 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Diâmetro do pino
    2.3 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 34.0 mm 3.3 mm (D) 40.0 mm Preto

10197226

Intervalo de preços
11,5174 € - 10,9365 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Diâmetro do pino
    3.3 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 34.0 mm 3.8 mm (D) 25.0 mm Preto

10197264

Intervalo de preços
11,6781 € - 11,0972 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Diâmetro do pino
    3.8 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 34.0 mm 3.8 mm (D) 45.0 mm Preto

10197301

Intervalo de preços
12,2281 € - 11,6142 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Diâmetro do pino
    3.8 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 34.0 mm 3.8 mm (D) 80.0 mm Preto

10197349

Intervalo de preços
12,7658 € - 12,1313 €

Níveis de stock
355 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Diâmetro do pino
    3.8 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio 20.0 mm 30.0 mm 40.0 mm Aço

10630372

Intervalo de preços
44,5454 € - 42,3185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do punho
    30.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    33.0 mm
  • Diâmetro do pino
    20.0 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
Cavilha de bloqueio axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 30.0 mm Preto

10197073

Intervalo de preços
14,2613 € - 13,5506 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Diâmetro do pino
    2.3 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 50.0 mm Preto

10197110

Intervalo de preços
15,1863 € - 14,4344 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Diâmetro do pino
    2.3 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 30.0 mm 2.8 mm (D) 30.0 mm Preto

10197141

Intervalo de preços
10,4091 € - 9,8818 €

Níveis de stock
138 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Diâmetro do pino
    2.8 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 34.0 mm 3.8 mm (D) 70.0 mm Preto

10197332

Intervalo de preços
12,7328 € - 12,0983 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Diâmetro do pino
    3.8 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 25.0 mm Preto

10197066

Intervalo de preços
14,0904 € - 13,39 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Diâmetro do pino
    2.3 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 45.0 mm Preto

10197103

Intervalo de preços
15,1657 € - 14,4014 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Diâmetro do pino
    2.3 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 30.0 mm 2.8 mm (D) 45.0 mm Preto

10197172

Intervalo de preços
11,5174 € - 10,9365 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Diâmetro do pino
    2.8 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 34.0 mm 3.3 mm (D) 35.0 mm Preto

10197219

Intervalo de preços
11,367 € - 10,7964 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Diâmetro do pino
    3.3 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 34.0 mm 3.3 mm (D) 60.0 mm Preto

10197257

Intervalo de preços
11,882 € - 11,2908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Diâmetro do pino
    3.3 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 34.0 mm 3.8 mm (D) 40.0 mm Preto

10197295

Intervalo de preços
12,1622 € - 11,5607 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    34.0 mm
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Diâmetro do pino
    3.8 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 30.0 mm 2.3 mm (D) 12.0 mm Preto

10197035

Intervalo de preços
13,7772 € - 13,0892 €

Níveis de stock
155 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Diâmetro do pino
    2.3 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio axial 30.0 mm 2.8 mm (D) 25.0 mm Preto

10197134

Intervalo de preços
11,1404 € - 10,5801 €

Níveis de stock
172 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura da maçaneta
    21.0 mm
  • Diâmetro do pino
    2.8 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl
  • Cor
    Preto
Cavilha de bloqueio 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Aço

10634912

Intervalo de preços
30,2387 € - 28,7287 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento do punho
    45.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura da maçaneta
    32.0 mm
  • Diâmetro do pino
    16.0 mm
  • Dispositivo de imobilização
    Locking Pawl