Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
6.268,4551 € - 7.835,5689 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
782,7265 € - 978,4108 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x20
20.0
1.329,7412 € - 1.662,1897 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x20
20.0
134,6169 € - 168,2764 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
500.0
50x20
20.0
809,8593 € - 1.012,3136 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
1000.0
80x10
10.0
2.862,8464 € - 3.578,5712 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
5000.0
63x10
10.0
3.716,6366 € - 4.645,7852 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
6500.0
63x10
10.0
1.439,891 € - 1.799,8637 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
2500.0
63x10
10.0
1.622,4478 € - 2.028,0651 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
2000.0
80x10
10.0
451,3252 € - 564,1724 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x20
20.0
942,9953 € - 1.178,7494 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
4.843,109 € - 6.053,8889 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
6000.0
80x10
10.0
3.636,5498 € - 4.545,6952 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
4500.0
80x10
10.0
3.924,1366 € - 4.905,1602 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x50
50.0
7.831,3377 € - 9.789,1853 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x50
50.0
2.293,6706 € - 2.867,0882 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
  • de 18
Fuso de esferas 50x50 4000.0 Aço

20179359

Intervalo de preços
7.835,5689 € - 6.268,4551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 50x20 3500.0 Aço

20179205

Intervalo de preços
978,4108 € - 782,7265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 50x20 6000.0 Aço

20179250

Intervalo de preços
1.662,1897 € - 1.329,7412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 50x20 500.0 Aço

20179120

Intervalo de preços
168,2764 € - 134,6169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 80x10 1000.0 Aço

20179601

Intervalo de preços
1.012,3136 € - 809,8593 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 63x10 5000.0 Aço

20179526

Intervalo de preços
3.578,5712 € - 2.862,8464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Fuso de esferas 63x10 6500.0 Aço

20179557

Intervalo de preços
4.645,7852 € - 3.716,6366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Fuso de esferas 63x10 2500.0 Aço

20179472

Intervalo de preços
1.799,8637 € - 1.439,891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Fuso de esferas 80x10 2000.0 Aço

20179625

Intervalo de preços
2.028,0651 € - 1.622,4478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 50x20 2000.0 Aço

20179175

Intervalo de preços
564,1724 € - 451,3252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 50x50 600.0 Aço

20179274

Intervalo de preços
1.178,7494 € - 942,9953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 80x10 6000.0 Aço

20179700

Intervalo de preços
6.053,8889 € - 4.843,109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 80x10 4500.0 Aço

20179670

Intervalo de preços
4.545,6952 € - 3.636,5498 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 50x50 2500.0 Aço

20179328

Intervalo de preços
4.905,1602 € - 3.924,1366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 50x50 5000.0 Aço

20179373

Intervalo de preços
9.789,1853 € - 7.831,3377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 63x10 4000.0 Aço

20179502

Intervalo de preços
2.867,0882 € - 2.293,6706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8