Menu Procurar

Fuso de esferas 50x50 600.0 Aço

Parafuso esférico com um diâmetro de 50 mm utilizado para transformar o movimento rotativo num movimento linear. As esferas são retidas numa gaiola e rolam nas roscas do fuso à medida que rodam. Permitem que o parafuso esférico transmitam o movimento com uma fricção muito reduzida, fazendo com que sejam ideais para aplicações de precisão e fluidez.
Referência da Essentra:

20179274

Número de peça do fabricante:

20179274

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 1.178,7494 €
5 - 19 1.060,8776 €
20 + 942,9953 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.178,75 €

1 x 1.178,7494 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Screw dia. x lead 50x50
Lead 50.0
d1 53.58
d2 50.0
d3 44.05
l1 600.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,45x10-3
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos