Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
5.107,3889 € - 6.384,2387 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
6500.0
80x10
10.0
2.510,4808 € - 3.138,101 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
4500.0
63x10
10.0
3.149,3383 € - 3.936,6703 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
4000.0
80x10
10.0
1.121,8039 € - 1.402,2626 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
2000.0
63x10
10.0
3.056,9473 € - 3.821,197 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x50
50.0
2.233,3696 € - 2.791,712 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
393,0789 € - 491,3512 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
700.0
63x10
10.0
2.757,7426 € - 3.447,1731 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
3500.0
80x10
10.0
475,0463 € - 593,8053 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
600.0
80x10
10.0
559,5681 € - 699,4627 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
1.560,8723 € - 1.951,0878 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
3000.0
50x50
50.0
4.324,1666 € - 5.405,2134 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
439,4598 € - 549,3402 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x20
20.0
975,204 € - 1.219,005 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x20
20.0
918,2038 € - 1.147,7599 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
2.366,116 € - 2.957,645 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
3000.0
80x10
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
500.0
63x10
10.0
1.974,5203 € - 2.468,1478 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.15
80.0
75.8
2500.0
80x10
10.0
2.296,0451 € - 2.870,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
3.064,7032 € - 3.830,879 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.15
63.0
58.8
5500.0
63x10
10.0
  • de 18
Fuso de esferas 80x10 6500.0 Aço

20179717

Intervalo de preços
6.384,2387 € - 5.107,3889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 63x10 4500.0 Aço

20179519

Intervalo de preços
3.138,101 € - 2.510,4808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Fuso de esferas 80x10 4000.0 Aço

20179663

Intervalo de preços
3.936,6703 € - 3.149,3383 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 63x10 2000.0 Aço

20179465

Intervalo de preços
1.402,2626 € - 1.121,8039 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Fuso de esferas 50x50 2000.0 Aço

20179311

Intervalo de preços
3.821,197 € - 3.056,9473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 63x10 4000.0 Aço

20179502

Intervalo de preços
2.791,712 € - 2.233,3696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Fuso de esferas 63x10 700.0 Aço

20179427

Intervalo de preços
491,3512 € - 393,0789 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Fuso de esferas 80x10 3500.0 Aço

20179656

Intervalo de preços
3.447,1731 € - 2.757,7426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 80x10 600.0 Aço

20179571

Intervalo de preços
593,8053 € - 475,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 63x10 1000.0 Aço

20179441

Intervalo de preços
699,4627 € - 559,5681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Fuso de esferas 50x50 3000.0 Aço

20179335

Intervalo de preços
1.951,0878 € - 1.560,8723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 80x10 5500.0 Aço

20179694

Intervalo de preços
5.405,2134 € - 4.324,1666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 50x20 2000.0 Aço

20179175

Intervalo de preços
549,3402 € - 439,4598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 50x20 4500.0 Aço

20179229

Intervalo de preços
1.219,005 € - 975,204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 50x50 600.0 Aço

20179274

Intervalo de preços
1.147,7599 € - 918,2038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 80x10 3000.0 Aço

20179649

Intervalo de preços
2.957,645 € - 2.366,116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 63x10 500.0 Aço

20179403


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Fuso de esferas 80x10 2500.0 Aço

20179632

Intervalo de preços
2.468,1478 € - 1.974,5203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Fuso de esferas 50x50 1500.0 Aço

20179304

Intervalo de preços
2.870,0641 € - 2.296,0451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Fuso de esferas 63x10 5500.0 Aço

20179533

Intervalo de preços
3.830,879 € - 3.064,7032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8