Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
1.364,3483 € - 1.705,4431 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
3000.0
20x40
40.0
89,8263 € - 112,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
10.0
17.9
600.0
20x10
10.0
206,00 € - 257,5103 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
1500.0
25x5
5.0
447,7925 € - 559,7432 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x5
5.0
133,1481 € - 166,4377 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
1000.0
25x5
5.0
323,1831 € - 403,9763 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
394,6342 € - 493,2876 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x20
20.0
663,4642 € - 829,3251 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x5
5.0
1.139,7053 € - 1.424,6239 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x40
40.0
609,5334 € - 761,9116 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x5
5.0
270,0557 € - 337,5619 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
500.0
20x40
40.0
493,1743 € - 616,455 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x10
10.0
94,7394 € - 118,4294 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
500.0
20x20
20.0
226,6103 € - 283,2706 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
10.0
17.9
1500.0
20x10
10.0
145,9304 € - 182,413 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
10.0
17.9
1000.0
20x10
10.0
671,5703 € - 839,4603 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.08
25.0
22.9
5500.0
25x10
10.0
111,7447 € - 139,6783 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
800.0
25x10
10.0
415,811 € - 519,7689 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.15
25.0
20.8
3000.0
25x10
10.0
395,9114 € - 494,8841 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.09
25.0
22.9
2500.0
25x25
25.0
184,2464 € - 230,308 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x20
20.0
  • de 18
Fuso de esferas 20x40 3000.0 Aço

20176877

Intervalo de preços
1.705,4431 € - 1.364,3483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 20x10 600.0 Aço

20176655

Intervalo de preços
112,27 € - 89,8263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 25x5 1500.0 Aço

20176921

Intervalo de preços
257,5103 € - 206,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x5 4000.0 Aço

20176976

Intervalo de preços
559,7432 € - 447,7925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x5 1000.0 Aço

20176914

Intervalo de preços
166,4377 € - 133,1481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 20x40 600.0 Aço

20176815

Intervalo de preços
403,9763 € - 323,1831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 20x20 2500.0 Aço

20176785

Intervalo de preços
493,2876 € - 394,6342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 25x5 6000.0 Aço

20177010

Intervalo de preços
829,3251 € - 663,4642 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 20x40 2500.0 Aço

20176860

Intervalo de preços
1.424,6239 € - 1.139,7053 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 25x5 5500.0 Aço

20177003

Intervalo de preços
761,9116 € - 609,5334 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 20x40 500.0 Aço

20176808

Intervalo de preços
337,5619 € - 270,0557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Lead
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 25x10 4000.0 Aço

20177119

Intervalo de preços
616,455 € - 493,1743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 20x20 500.0 Aço

20176723

Intervalo de preços
118,4294 € - 94,7394 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Fuso de esferas 20x10 1500.0 Aço

20176686

Intervalo de preços
283,2706 € - 226,6103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 20x10 1000.0 Aço

20176679

Intervalo de preços
182,413 € - 145,9304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 25x10 5500.0 Aço

20177140

Intervalo de preços
839,4603 € - 671,5703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 25x10 800.0 Aço

20177041

Intervalo de preços
139,6783 € - 111,7447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 25x10 3000.0 Aço

20177096

Intervalo de preços
519,7689 € - 415,811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    27.15
  • d2
    25.0
  • d3
    20.8
Fuso de esferas 25x25 2500.0 Aço

20177225

Intervalo de preços
494,8841 € - 395,9114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Lead
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Fuso de esferas 20x20 1000.0 Aço

20176754

Intervalo de preços
230,308 € - 184,2464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6