Menu Procurar

Fuso de esferas 16x32 1500.0 Aço

Parafuso esférico com um diâmetro de 16 mm utilizado para transformar o movimento rotativo num movimento linear. As esferas são retidas numa gaiola e rolam nas roscas do fuso à medida que rodam. Permitem que o parafuso esférico transmitam o movimento com uma fricção muito reduzida, fazendo com que sejam ideais para aplicações de precisão e fluidez.
Referência da Essentra:

20176532

Número de peça do fabricante:

20176532

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 680,4363 €
5 - 19 612,3979 €
20 + 544,349 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

680,44 €

1 x 680,4363 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Screw dia. x lead 16x32
Lead 32.0
d1 17.08
d2 16.0
d3 12.90
l1 1500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,36x10-5
Material Aço
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos