Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
90,0514 € - 112,5616 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
13.90
600.0
16x5
5.0
355,2655 € - 444,0898 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
13.90
2500.0
16x5
5.0
155,7096 € - 194,637 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x10
10.0
215,5288 € - 269,4136 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
13.90
1500.0
16x5
5.0
295,6156 € - 369,5248 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
13.90
2000.0
16x5
5.0
95,7318 € - 119,6595 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
314,6244 € - 393,2832 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x10
10.0
254,636 € - 318,295 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x16
16.0
195,4304 € - 244,2801 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
20.0
17.9
1500.0
20x5
5.0
128,471 € - 160,5861 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
800.0
16x20
20.0
80,5417 € - 100,6824 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
500.0
16x10
10.0
397,4721 € - 496,8428 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x10
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
500.0
16x20
20.0
544,349 € - 680,4363 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x32
32.0
84,3709 € - 105,4637 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.08
20.0
17.9
600.0
20x5
5.0
326,9162 € - 408,6426 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x20
20.0
413,1489 € - 516,4334 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
3000.0
16x20
20.0
101,3382 € - 126,6727 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
600.0
16x20
20.0
339,1339 € - 423,9174 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
800.0
16x32
32.0
125,5832 € - 156,979 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.08
16.0
12.90
800.0
16x10
10.0
  • de 18
Fuso de esferas 16x5 600.0 Aço

20176181

Intervalo de preços
112,5616 € - 90,0514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Fuso de esferas 16x5 2500.0 Aço

20176235

Intervalo de preços
444,0898 € - 355,2655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Fuso de esferas 16x10 1000.0 Aço

20176280

Intervalo de preços
194,637 € - 155,7096 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x5 1500.0 Aço

20176211

Intervalo de preços
269,4136 € - 215,5288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Fuso de esferas 16x5 2000.0 Aço

20176228

Intervalo de preços
369,5248 € - 295,6156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Fuso de esferas 16x10 600.0 Aço

20176266

Intervalo de preços
119,6595 € - 95,7318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x10 2000.0 Aço

20176303

Intervalo de preços
393,2832 € - 314,6244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x16 1500.0 Aço

20176372

Intervalo de preços
318,295 € - 254,636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Lead
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 20x5 1500.0 Aço

20176167

Intervalo de preços
244,2801 € - 195,4304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 16x20 800.0 Aço

20176433

Intervalo de preços
160,5861 € - 128,471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x10 500.0 Aço

20176259

Intervalo de preços
100,6824 € - 80,5417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x10 3000.0 Aço

20176327

Intervalo de preços
496,8428 € - 397,4721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x20 500.0 Aço

20176419


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x32 1500.0 Aço

20176532

Intervalo de preços
680,4363 € - 544,349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 20x5 600.0 Aço

20176587

Intervalo de preços
105,4637 € - 84,3709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Lead
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Fuso de esferas 16x20 2000.0 Aço

20176464

Intervalo de preços
408,6426 € - 326,9162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x20 3000.0 Aço

20176488

Intervalo de preços
516,4334 € - 413,1489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x20 600.0 Aço

20176426

Intervalo de preços
126,6727 € - 101,3382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x32 800.0 Aço

20176518

Intervalo de preços
423,9174 € - 339,1339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Fuso de esferas 16x10 800.0 Aço

20176273

Intervalo de preços
156,979 € - 125,5832 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90