Menu Procurar

Parafusos esféricos

Em produção

Os parafusos esféricos são componentes de precisão utilizados em sistemas de movimento linear para converter o movimento rotativo em movimento linear de uma forma eficiente e precisa. São compostos por um veio roscado (ou porca) e um conjunto de rolamentos esféricos de precisão. Os rolamentos esféricos rolam entre o veio e a porca, reduzindo a fricção e o desgaste comuns em sistemas de movimento deslizante.

São normalmente utilizadas em várias aplicações industriais, especialmente nos setores automóvel, aeroespacial e equipamentos médicos. Com base no diâmetro, é fornecida uma grande seleção de parafusos esféricos.

Nota: não retire a porca esférica da manga antes da montagem, uma vez que as esferas soltam-se, inutilizando a porca.

  • Material: aço (CF53 ou C55R)
  • Tolerância T7 - 50 µ/300 mm

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
356 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Comprar
402,318 € - 502,8872 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.35
32.0
29.38
2000.0
32x20
20.0
376,3414 € - 470,4319 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x32
32.0
877,9308 € - 1.097,4238 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x20
20.0
936,0743 € - 1.170,0903 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
4500.0
32x32
32.0
705,3955 € - 881,7418 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x10
10.0
358,9241 € - 448,6577 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.35
32.0
29.38
1500.0
32x20
20.0
1.038,2606 € - 1.297,8206 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
5000.0
32x32
32.0
424,6896 € - 530,8517 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x64
64.0
833,888 € - 1.042,3703 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
4000.0
32x32
32.0
642,3698 € - 802,9571 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x64
64.0
852,0263 € - 1.065,0406 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x64
64.0
1.064,8243 € - 1.331,0278 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
2500.0
32x64
64.0
1.484,1682 € - 1.855,2051 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
3500.0
32x64
64.0
1.693,835 € - 2.117,2886 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
4000.0
32x64
64.0
125,9793 € - 157,4664 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
500.0
32x32
32.0
422,0837 € - 527,5969 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x32
32.0
246,7056 € - 308,382 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x32
32.0
150,277 € - 187,8411 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
600.0
32x32
32.0
252,4324 € - 315,5405 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
500.0
32x64
64.0
302,0269 € - 377,5259 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.35
32.0
28.40
600.0
32x64
64.0
  • de 18
Fuso de esferas 32x20 2000.0 Aço

20177775

Intervalo de preços
502,8872 € - 402,318 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Fuso de esferas 32x32 1500.0 Aço

20177904

Intervalo de preços
470,4319 € - 376,3414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x20 6000.0 Aço

20177850

Intervalo de preços
1.097,4238 € - 877,9308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x32 4500.0 Aço

20177966

Intervalo de preços
1.170,0903 € - 936,0743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x10 4000.0 Aço

20177676

Intervalo de preços
881,7418 € - 705,3955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Fuso de esferas 32x20 1500.0 Aço

20177768

Intervalo de preços
448,6577 € - 358,9241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Fuso de esferas 32x32 5000.0 Aço

20177973

Intervalo de preços
1.297,8206 € - 1.038,2606 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x64 1000.0 Aço

20178031

Intervalo de preços
530,8517 € - 424,6896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x32 4000.0 Aço

20177959

Intervalo de preços
1.042,3703 € - 833,888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x64 1500.0 Aço

20178048

Intervalo de preços
802,9571 € - 642,3698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x64 2000.0 Aço

20178055

Intervalo de preços
1.065,0406 € - 852,0263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x64 2500.0 Aço

20178062

Intervalo de preços
1.331,0278 € - 1.064,8243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x64 3500.0 Aço

20178086

Intervalo de preços
1.855,2051 € - 1.484,1682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x64 4000.0 Aço

20178093

Intervalo de preços
2.117,2886 € - 1.693,835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x32 500.0 Aço

20177867

Intervalo de preços
157,4664 € - 125,9793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x32 2000.0 Aço

20177911

Intervalo de preços
527,5969 € - 422,0837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x32 1000.0 Aço

20177898

Intervalo de preços
308,382 € - 246,7056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x32 600.0 Aço

20177874

Intervalo de preços
187,8411 € - 150,277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Lead
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x64 500.0 Aço

20178000

Intervalo de preços
315,5405 € - 252,4324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Fuso de esferas 32x64 600.0 Aço

20178017

Intervalo de preços
377,5259 € - 302,0269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Lead
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40