Menu Procurar

Parafusos de tampa com cabeça Torx

Em stock

Os parafusos de cabeça flangeada Torx são os fixadores ideais para uma fixação mecânica de materiais. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. Instalados com ferramentas Torx.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
45 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,4129 € - 0,4344 € 5532 Em stock
T50
M10
70.0 mm
0,3384 € - 0,356 € 4003 Em stock
T50
M10
50.0 mm
0,0626 € - 0,0659 € 60665 Em stock
T30
M6
12.0 mm
0,0365 € - 0,0384 € 27668 Em stock
T20
M4
16.0 mm
0,0644 € - 0,0678 € 10795 Em stock
T20
M5
6.0 mm
0,0373 € - 0,0392 € 220 Em stock
T20
M4
20.0 mm
0,1025 € - 0,1079 € 2898 Em stock
T40
M8
25.0 mm
0,0934 € - 0,0982 € 25533 Em stock
T40
M8
16.0 mm
0,0398 € - 0,0418 € 7300 Em stock
T20
M5
16.0 mm
0,0387 € - 0,0407 € 4780 Em stock
T20
M5
12.0 mm
0,0626 € - 0,0659 € 19734 Em stock
T30
M6
10.0 mm
0,0421 € - 0,0444 € 10800 Em stock
T20
M5
20.0 mm
0,0345 € - 0,0363 € 10185 Em stock
T20
M4
8.0 mm
0,1055 € - 0,111 € 25343 Em stock
T30
M6
16.0 mm
0,0692 € - 0,0727 € 5242 Em stock
T30
M6
25.0 mm
0,0631 € - 0,0665 € 6000 Em stock
T20
M4
18.0 mm
0,0821 € - 0,0864 € 8640 Em stock
T30
M6
30.0 mm
0,0354 € - 0,0373 € 3043 Em stock
T20
M4
12.0 mm
0,0387 € - 0,0407 € 22556 Em stock
T20
M5
10.0 mm
0,0929 € - 0,0978 € Solicite o prazo de entrega aqui
T30
M6
8.0 mm
  • de 3
Parafuso de cabeça sextavada M10 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048696

Intervalo de preços
0,4344 € - 0,4129 €

Níveis de stock
5532 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Passo/TPI
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    10.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M10 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048689

Intervalo de preços
0,356 € - 0,3384 €

Níveis de stock
4003 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Passo/TPI
    1.5 mm
  • Altura da cabeça
    10.4 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048597

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
60665 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048504

Intervalo de preços
0,0384 € - 0,0365 €

Níveis de stock
27668 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048528

Intervalo de preços
0,0678 € - 0,0644 €

Níveis de stock
10795 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048511

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0373 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048665

Intervalo de preços
0,1079 € - 0,1025 €

Níveis de stock
2898 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Passo/TPI
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048641

Intervalo de preços
0,0982 € - 0,0934 €

Níveis de stock
25533 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    1.2 mm
  • Altura da cabeça
    8.1 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048559

Intervalo de preços
0,0418 € - 0,0398 €

Níveis de stock
7300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048542

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,0387 €

Níveis de stock
4780 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048580

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
19734 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048566

Intervalo de preços
0,0444 € - 0,0421 €

Níveis de stock
10800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048474

Intervalo de preços
0,0363 € - 0,0345 €

Níveis de stock
10185 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048603

Intervalo de preços
0,111 € - 0,1055 €

Níveis de stock
25343 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048627

Intervalo de preços
0,0727 € - 0,0692 €

Níveis de stock
5242 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 18.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048832

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0631 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    18.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048634

Intervalo de preços
0,0864 € - 0,0821 €

Níveis de stock
8640 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048498

Intervalo de preços
0,0373 € - 0,0354 €

Níveis de stock
3043 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Passo/TPI
    0.7 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048535

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,0387 €

Níveis de stock
22556 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Passo/TPI
    0.8 mm
  • Altura da cabeça
    5.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange
Parafuso de cabeça sextavada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10048573

Intervalo de preços
0,0978 € - 0,0929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Passo/TPI
    1.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.6 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça sextavada com falange