10505823
1505135
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da cabeça | 7.0 mm |
---|---|
Diâmetro da cabeça | 0.276 in |
Altura da cabeça | 3.0 mm |
Altura da cabeça | 0.118 in |
Comprimento da rosca | 10.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.394 in |
Tamanho da rosca | M3 |
Diâmetro ombro | 4.0 mm |
Diâmetro ombro | 0.157 in |
Material completo | Aço inoxidável 304 |
Tipo de parafuso | Parafuso de polegar |
Cor | Cinzento |
Terminar | Mate |
Tipo de ponta | M3 |
Comprimento total | 20.0 mm |
Comprimento total | 0.787 in |
Comprimento sob a cabeça | 17.0 mm |
Comprimento sob a cabeça | 0.669 in |
Material completo do parafuso | Aço inoxidável |
Código do material | 7318156290 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar