Menu Procurar

Parafusos de polegar - Metal serrilhado com ombro

Em produção

Os parafusos serrilhados são um dos tipos mais importantes de parafusos usados em várias aplicações industriais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
175 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l3 l1 d2 l2 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
80.0 mm
M8
13.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
  • de 9
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 20.0 mm Aço inoxidável

10504932


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 30.0 mm Aço inoxidável

10504970


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 100.0 mm Aço inoxidável

10504895


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 45.0 mm Aço inoxidável

10505014


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 16.0 mm Aço inoxidável

10504901


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 25.0 mm Aço inoxidável

10504949


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 35.0 mm Aço inoxidável

10504987


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 50.0 mm Aço inoxidável

10505021


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 60.0 mm Aço inoxidável

10505069


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 80.0 mm Aço inoxidável

10505106


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 20.0 mm Aço inoxidável

10505182


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro ombro
    12.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 30.0 mm Aço inoxidável

10505229


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro ombro
    12.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 25.0 mm Aço inoxidável

10504956


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 100.0 mm Aço inoxidável

10505144


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro ombro
    12.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 16.0 mm Aço inoxidável

10504918


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 50.0 mm Aço inoxidável

10505038


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 65.0 mm Aço inoxidável

10505076


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    65.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M8 80.0 mm Aço inoxidável

10505113


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro ombro
    10.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 100.0 mm Aço inoxidável

10505151


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    100.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro ombro
    12.0 mm
Parafuso de cabeça cilíndrica M10 20.0 mm Aço inoxidável

10505199


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro ombro
    12.0 mm