Menu Procurar

Parafusos de máquina - redondos

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça redonda foram concebidos para uso com uma porca roscada. A sua cabeça arredondada proporciona uma aparência lisa e acabada, distribui a força uniformemente e resiste ao afrouxamento, tornando-a ideal para aplicações que exigem um torque elevado ou resistência à vibração.

É leve, forte e durável. O seu estilo Phillips combina as principais funcionalidades dos fixadores com cabeça abaulada e escareada. É resistente à corrosão. É normalmente utilizado na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: nylon
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
47 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1718 € - 0,1808 € 9925 Em stock
M6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0878 € - 0,0924 € 7000 Em stock
0.5 mm
M3
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0627 € - 0,066 € 10945 Em stock
0.7 mm
M4
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0646 € - 0,0681 € 1634 Em stock
0.7 mm
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0615 € - 0,0647 € 3387 Em stock
0.5 mm
M3
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0615 € - 0,0647 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0588 € - 0,0619 € 9390 Em stock
0.5 mm
M3
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0345 € - 0,0363 € 3044 Em stock
0.7 mm
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0641 € - 0,0674 € 2000 Em stock
0.7 mm
M4
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0636 € - 0,0669 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0622 € - 0,0655 € 900 Em stock
0.5 mm
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0679 € - 0,0714 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0673 € - 0,0709 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,061 € - 0,0642 € 7295 Em stock
0.5 mm
M3
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0812 € - 0,0854 € 14000 Em stock
1.0 mm
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0909 € - 0,0958 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0626 € - 0,0659 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0689 € - 0,0726 € 1994 Em stock
0.8 mm
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0928 € - 0,0977 € 574 Em stock
1.0 mm
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0805 € - 0,0848 € 12306 Em stock
1.0 mm
M6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 3
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.0 mm Nylon Natural

10374641

Intervalo de preços
0,1808 € - 0,1718 €

Níveis de stock
9925 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Profundidade do encaixe
    1.6 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 8.0 mm Nylon Natural

10374474

Intervalo de preços
0,0924 € - 0,0878 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053096

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0627 €

Níveis de stock
10945 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053126

Intervalo de preços
0,0681 € - 0,0646 €

Níveis de stock
1634 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053034

Intervalo de preços
0,0647 € - 0,0615 €

Níveis de stock
3387 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053041

Intervalo de preços
0,0647 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053010

Intervalo de preços
0,0619 € - 0,0588 €

Níveis de stock
9390 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053089

Intervalo de preços
0,0363 € - 0,0345 €

Níveis de stock
3044 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053119

Intervalo de preços
0,0674 € - 0,0641 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053072

Intervalo de preços
0,0669 € - 0,0636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053058

Intervalo de preços
0,0655 € - 0,0622 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053171

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053164

Intervalo de preços
0,0709 € - 0,0673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053027

Intervalo de preços
0,0642 € - 0,061 €

Níveis de stock
7295 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053201

Intervalo de preços
0,0854 € - 0,0812 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053256

Intervalo de preços
0,0958 € - 0,0909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053065

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053157

Intervalo de preços
0,0726 € - 0,0689 €

Níveis de stock
1994 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053218

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
574 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10053195

Intervalo de preços
0,0848 € - 0,0805 €

Níveis de stock
12306 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm