Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0697 € - 0,0861 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0462 € - 0,057 € 1000 Em stock
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0652 € - 0,0805 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0636 € - 0,0785 € 1000 Em stock
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0686 € - 0,0847 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
Chave cruzada
0,1896 € - 0,2341 € 4500 Em stock
1.3 mm
M8 x 1.25
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Chave cruzada
0,0396 € - 0,0489 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Chave cruzada
0,0404 € - 0,0426 € 995 Em stock
#4-40
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
Cabeça ranhurada
0,066 € - 0,0815 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Chave cruzada
0,0997 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1009 € - 0,1246 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6 x 1.0
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0367 € - 0,0453 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0339 € - 0,0419 € 2792 Em stock
0.5 mm
M3 x 0.5
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,0343 € - 0,0424 € Solicite o prazo de entrega aqui
#8-32
Natural
Nylon 6/6
11.1 mm
Cabeça ranhurada
0,0481 € - 0,0594 € 2998 Em stock
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Chave cruzada
0,0361 € - 0,0446 € 2000 Em stock
0.6 mm
M3.5 x 0.6
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Chave cruzada
0,0342 € - 0,0422 € 241868 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0536 € - 0,0662 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Chave cruzada
0,0437 € - 0,054 € 2000 Em stock
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Chave cruzada
0,0601 € - 0,0742 € 8000 Em stock
0.8 mm
M5 x 0.8
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Chave cruzada
  • de 30
Parafuso Cabeça ranhurada M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398791

Intervalo de preços
0,0861 € - 0,0697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399569

Intervalo de preços
0,057 € - 0,0462 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399453

Intervalo de preços
0,0805 € - 0,0652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399422

Intervalo de preços
0,0785 € - 0,0636 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399668

Intervalo de preços
0,0847 € - 0,0686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Chave cruzada M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399996

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,1896 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397893

Intervalo de preços
0,0489 € - 0,0396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diâmetro do passo
    0.6 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada #4-40 0.188 in Nylon 6/6 Natural

10323731

Intervalo de preços
0,0426 € - 0,0404 €

Níveis de stock
995 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    #4-40
  • Comprimento da rosca
    4.8 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399644

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399514

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,0997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Natural

10399521

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1009 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398203

Intervalo de preços
0,0453 € - 0,0367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397350

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0339 €

Níveis de stock
2792 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada #8-32 0.438 in Nylon 6/6 Natural

10324301

Intervalo de preços
0,0424 € - 0,0343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    #8-32
  • Comprimento da rosca
    11.1 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398364

Intervalo de preços
0,0594 € - 0,0481 €

Níveis de stock
2998 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397862

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0361 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M3.5 x 0.6
  • Diâmetro do passo
    0.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10397367

Intervalo de preços
0,0422 € - 0,0342 €

Níveis de stock
241868 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398388

Intervalo de preços
0,0662 € - 0,0536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398890

Intervalo de preços
0,054 € - 0,0437 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
Parafuso Chave cruzada M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10398968

Intervalo de preços
0,0742 € - 0,0601 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm